(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイグラインダー(無負荷回転数 20000rpm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイグラインダー(無負荷回転数 20000rpm)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,767円
税込単価
26,144円

【特長】・超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。・ヘッドが360°...

詳細情報を確認する

  • 無負荷回転数(rpm):
    20000
  • 空気消費量(m³/min):
    0.2
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • 排気方向:
    後方
  • 全長(mm):
    160
  • チャック内径(mm):
    6
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 詳細タイプ:
    首振りタイプ
  • ホース取入口:
    NPT1/4
  • トラスココード:
    332-1339
  • 質量(g):
    550

型番

SP-7201RH 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-7201RH

1個

23,767( 26,144円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。
・ヘッドが360°回転するので狭い箇所の作業に最適です。
【用途】
・ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイグラインダー(無負荷回転数 20000rpm)の型番SP-7201RHのページです。
型番SP-7201RHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイグラインダー(無負荷回転数 20000rpm)

ダイグラインダー(無負荷回転数 20000rpm)

    エアアングルグラインダー(無負荷回転数7400~15000rpm)

    エアアングルグラインダー(無負荷回転数7400~15000rpm)

      アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm・180mm)

      アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm・180mm)

        エアアングルグラインダー(無負荷回転数7600~14000rpm)

        エアアングルグラインダー(無負荷回転数7600~14000rpm)

          エアーアングルグラインダー

          エアーアングルグラインダー

            エアーディスクグラインダー GT-DG100

            エアーディスクグラインダー GT-DG100

              アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm)

              アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm)

                フレキシブルヘッドカットオフツール

                フレキシブルヘッドカットオフツール

                  カッティングホイール

                  カッティングホイール

                    ハイパーダイヤディスク 曲面タイプ/平面タイプ

                    ハイパーダイヤディスク 曲面タイプ/平面タイプ

                      空気式ミニグラインダ空神(レバー式・スロットル式)

                      空気式ミニグラインダ空神(レバー式・スロットル式)

                        高速ベビーグラインダ 後方排気型

                        高速ベビーグラインダ 後方排気型

                          長軸型ストレートグラインダ 側方排気型

                          長軸型ストレートグラインダ 側方排気型

                            メーカー エス・ピー・エアー 瓜生製作 エス・ピー・エアー ユタニ 空研 ベッセル 不二空機 エス・ピー・エアー MASTER ミヤナガ ニューレジストン 不二空機 不二空機
                            通常価格 23,767円 38,386円 27,370円 54,815円 31,295円 29,178円 44,016円 32,628円 1,798円 8,352円 33,224円 37,851円 29,153円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            無負荷回転数(rpm) 20000 - - - - 13500 - - - - 12,500 - -
                            空気消費量(m³/min) 0.2 - - - 0.6 0.7 - 0.8 - - 0.54 - -
                            使用空気圧力(MPa) 0.62 - 0.62 0.59 0.6 0.6 0.63 - - - 0.6 0.63 0.63
                            排気方向 後方 - - 斜前方 - 側方 - - - - - - -
                            全長(mm) 160 - - - - 205 - 220 - - 160 - -

                            ダイグラインダー(無負荷回転数 20000rpm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました