(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低速高トルクアングルグラインダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

低速高トルクアングルグラインダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,407円
税込単価
34,548円

【特長】・エアーを絞ってもトルクをキープします。・軸付ペーパーフラップから不織...

詳細情報を確認する

  • 無負荷回転数(rpm):
    6000
  • 空気消費量(m³/min):
    0.4
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 排気方向:
    後方
  • 全長(mm):
    220
  • チャック内径(mm):
    6
  • 本体・関連商品:
    本体
  • トラスココード:
    410-6695
  • ホース取入口:
    Rc1/4
  • 質量(g):
    748

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FMX-6

1個

31,407( 34,548円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーを絞ってもトルクをキープします。
・軸付ペーパーフラップから不織布、ブラシまで使用可能です。
・回転式ホース取入口です。
【用途】
・ステンレス、樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低速高トルクアングルグラインダーの型番FMX-6のページです。
型番FMX-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低速高トルクアングルグラインダー

低速高トルクアングルグラインダー

    ダイグラインダー(無負荷回転数 4500rpm・20000rpm)

    ダイグラインダー(無負荷回転数 4500rpm・20000rpm)

      アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm・180mm)

      アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm・180mm)

        不二 不二大型アングルグラインダ

        不二 不二大型アングルグラインダ

          エアアングルグラインダー(無負荷回転数7400~15000rpm)

          エアアングルグラインダー(無負荷回転数7400~15000rpm)

            バーコ エアディスクグラインダー

            バーコ エアディスクグラインダー

              アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm)

              アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm)

                DS50B用ハンマーホイル HMW10

                DS50B用ハンマーホイル HMW10

                  ハイパーダイヤディスク 曲面タイプ/平面タイプ

                  ハイパーダイヤディスク 曲面タイプ/平面タイプ

                    ディスクグラインダ G7-SA

                    ディスクグラインダ G7-SA

                      エアアングルグラインダー(無負荷回転数7600~14000rpm)

                      エアアングルグラインダー(無負荷回転数7600~14000rpm)

                        ダイグラインダー(無負荷回転数 20000rpm)

                        ダイグラインダー(無負荷回転数 20000rpm)

                          ディスクグラインダ G4-SA

                          ディスクグラインダ G4-SA

                            メーカー オフィスマイン 信濃機販 エス・ピー・エアー 不二空機 瓜生製作 バーコ 不二空機 ベッセル ミヤナガ ヨコタ工業 ユタニ エス・ピー・エアー ヨコタ工業
                            通常価格 31,407円 22,401円 27,370円 75,322円 38,386円 53,390円 44,016円 5,900円 8,352円 42,758円 54,815円 23,767円 33,478円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   6日目   1日目~   3日目   1日目   1日目   3日目  
                            無負荷回転数(rpm) 6000 - - - - 10000 - 5000 - 7500 - 20000 13000
                            空気消費量(m³/min) 0.4 - - - - 0.34 - - - 0.8 - 0.2 0.45
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.62 - - 0.63 0.63 - - 0.6 0.59 0.62 0.6
                            排気方向 後方 後方 - - - 前方 - - - 側方 斜前方 後方 側方
                            全長(mm) 220 - - - - 250 - - - 260 - 160 188

                            低速高トルクアングルグラインダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました