(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドマグネット ハンドル付き 吸着力30N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドマグネット ハンドル付き 吸着力30N

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,656円
税込単価
8,422円

吸着/解除が1アクションで手軽に使用できるハンドマグネット。【特長】・散乱した...

詳細情報を確認する

  • マグネット吸着力(N):
    30
  • 商品タイプ:
    マグネットハンド
  • 材質:マグネット:
    フェライト磁石
  • 材質:本体:
    カーボンスチール
  • 材質:吸着面:
    アルミ合金
  • トラスココード:
    287-0720
  • 奥行(mm):
    105
  • 高さ(mm):
    960
  • 幅(mm):
    96
  • 質量(g):
    1600
  • 用途:
    現場作業など
  • 用途2:
    屋外修理作業など
  • 特長:
    吸着・解除が1アクションで手軽に使用できます
  • 特長2:
    散乱したねじや部品、鉄くず、鉄片を吸着できます
  • 特長3:
    柄部は可動式であるため、任意の角度(0~90度)で使用することができます

Loading...

ハンドマグネット ハンドル付き 吸着力30Nの詳細

ハンドマグネット ハンドル付き 吸着力30N 商品イメージ

ハンドマグネット ハンドル付き 吸着力30N 商品イメージ

ハンドマグネット ハンドル付き 吸着力30Nの仕様

  • 吸着力:30N
  • 高さ:960mm
  • 幅:96mm
  • 奥行:105mm
  • 材質:マグネット:フェライト磁石/本体:カーボンスチール/吸着面:アルミ合金/ハンドル部:PP/レバー部:ABS樹脂/柄部:炭素鋼
  • 質量/質量単位:1.6kg
  • 磁束密度:約0.1T
  • 生産国:台湾

ハンドマグネット ハンドル付き 吸着力30Nの寸法

(単位:mm)

ハンドマグネット ハンドル付き 吸着力30N 寸法図

ハンドマグネット ハンドル付き 吸着力30N 寸法図

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THM-7

10

1個

7,656( 8,422円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吸着/解除が1アクションで手軽に使用できるハンドマグネット。
【特長】
・散乱したねじや部品、鉄くず、鉄片を吸着できる。
・柄部は可動式であるため、任意の角度(0~90度)で使用することが可能。
・長いハンドルにより深い場所の鉄粉/鉄くずを吸着できる。
・ハンドル部のレバーを引くと吸着物が離れる構造で操作が簡単。
【用途】
・現場作業/屋外修理作業などに使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンドマグネット ハンドル付き 吸着力30Nの型番THM-7のページです。
型番THM-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドマグネット ハンドル付き 吸着力30N

ハンドマグネット ハンドル付き 吸着力30N

    鉄屑スイーパ

    鉄屑スイーパ

      ハンドマグネット(吸着力 約10N)

      ハンドマグネット(吸着力 約10N)

        マグバー(マグネットクリーナー)

        マグバー(マグネットクリーナー)

          アンテナ式ピックアップツール (130~640)

          アンテナ式ピックアップツール (130~640)

            ハンドマグネット(ミニ)

            ハンドマグネット(ミニ)

              パワーマグネットクリーナー

              パワーマグネットクリーナー

                ハンドマグネット 着脱式

                ハンドマグネット 着脱式

                  柄付ハンドマグネット 吸着力250N THM-25

                  柄付ハンドマグネット 吸着力250N THM-25

                    マグネットクリーナー TMK

                    マグネットクリーナー TMK

                      ハンドマグネット(キャスター付) 吸着力80N

                      ハンドマグネット(キャスター付) 吸着力80N

                        メーカー トラスコ中山 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) スーパーツール エスロード トラスコ中山 トラスコ中山 シンワ測定 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                        通常価格 7,656円 8,568円 9,168円 25,877円 1,200円 5,903円 10,737円 3,110円 12,892円 5,264円 11,331円
                        通常出荷日 1日目   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        マグネット吸着力(N) 30 80 10 - - - 58 - 250 - 80
                        商品タイプ マグネットハンド マグネットクリーナー マグネットクリーナー マグネットクリーナー マグネットハンド マグネットハンド マグネットクリーナー マグネットハンド マグネットハンド マグネットクリーナー マグネットハンド
                        材質:マグネット フェライト磁石 - - - - アルニコ磁石 ネオジム磁石 - フェライト磁石 アルニコ磁石 フェライト磁石
                        材質:本体 カーボンスチール - - - - - ステンレス(SUS304相当) - 一般構造圧延鋼材 一般構造圧延鋼材 アルミ合金
                        材質:吸着面 アルミ合金 - - - - スチール - - 一般構造用圧延鋼材 - アルミ合金

                        ハンドマグネット ハンドル付き 吸着力30Nのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました