(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ) (商品情報)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,739円
税込単価
5,213円

【特長】・スチールヘッドバンドを採用していますので、過酷な現場でもヘッドバンド...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    イヤーマフ
  • 形状:
    ヘッドバンドタイプ
  • NRR値(dB):
    27
  • 規格:
    ANSI
  • コード:
  • 幅(mm):
    133
  • 高さ(mm):
    195~230
  • 仕様:
    カバー付スチールヘッドバンド(ソフトクッション付)
  • JANコード:
    4989999123524
  • トラスココード:
    364-6386
  • 質量(g):
    310.000
  • 材質1:
    耳当て:ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 材質2:
    ヘッドバンド:スチール
  • 特長:
    スチールヘッドバンドを採用していますので、過酷な現場でもヘッドバンドが折れる可能性が少なくなります。
  • 特長2:
    騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音イヤーマフです。
  • 内容量:
    1個

Loading...

図面

TEM508

TEM508
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEM508

1個
10

2個

4,739( 5,213円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチールヘッドバンドを採用していますので、過酷な現場でもヘッドバンドが折れる可能性が少なくなります。
・騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音イヤーマフです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

“イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)の型番TEM508のページです。
型番TEM508に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)

“イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)

    ヘッドバンドタイプ H10A

    ヘッドバンドタイプ H10A

      イヤーマフ(小型)

      イヤーマフ(小型)

        イヤーマフ ヘッドバンド式 H6F/V

        イヤーマフ ヘッドバンド式 H6F/V

          イヤーマフ H9A

          イヤーマフ H9A

            イヤーマフ H10A・H10B

            イヤーマフ H10A・H10B

              イヤーマフ ヘッドバンド式 H7A

              イヤーマフ ヘッドバンド式 H7A

                UVEX イヤーマフ ウベックス K4

                UVEX イヤーマフ ウベックス K4

                  UVEX イヤーマフ ウベックス K3 NRR値27dB

                  UVEX イヤーマフ ウベックス K3 NRR値27dB

                    イヤーマフ A812

                    イヤーマフ A812

                      MX-6プレミアムイヤーマフ

                      MX-6プレミアムイヤーマフ

                        PELTOR イヤーマフ

                        PELTOR イヤーマフ

                          PELTOR ProTac III 騒音制御型イヤーマフ

                          PELTOR ProTac III 騒音制御型イヤーマフ

                            メーカー トラスコ中山 東京硝子器械 エスコ スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン UVEX UVEX ウィザ(旧:アークランドサカモト) モルデックス スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 4,739円 6,250円 4,220円 4,494円 4,145円 5,061円 3,969円 4,305円 4,738円 1,378円 6,864円 4,937円 13,352円
                            通常出荷日 1日目   6日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   2日目~  
                            商品タイプ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ - - イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ
                            形状 ヘッドバンドタイプ ヘッドバンドタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ ヘッドバンドタイプ - ヘッドバンドタイプ - - - ヘッドバンドタイプ ヘッドバンドタイプ ヘッドバンドタイプ
                            NRR値(dB) 27 30 22 21 25 30dB(H10A)・29dB(H10B) 27 27 27 - 30 - -
                            規格 ANSI JIS - JIS JIS - JIS - - - JIS ANSI ANSI
                            コード - - - - - - - - -

                            “イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました