(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カードレベル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カードレベル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,200円
税込価格
1,320円

【特長】・いろいろな角度・勾配を測れます。・便利な目盛付です。・カードサイズな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水平器
  • 長さ(mm):
    86
  • マグネット:
    なし
  • 高さ(mm):
    54
  • 厚み(mm):
    5.5
  • 感度:
    0.50mm/m=0.0286°
  • 質量(g):
    23
  • 用途:
    勾配測定及び水平・垂直の測定。
  • 精度:
    ±2.50mm/m=±0.1432°以内
  • 本体:
    ABS樹脂

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
410-5397
10

1個

1,200( 1,320円 )

1日目

410-5401
10

1個

1,200( 1,320円 )

1日目

410-5419
10

1個

1,200( 1,320円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・いろいろな角度・勾配を測れます。
・便利な目盛付です。
・カードサイズなので携帯に便利です。
【用途】
・勾配測定及び水平・垂直の測定。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カードレベル

カードレベル

    デジタル水準器レベルニック用測定ソフト 平面度ソフト

    デジタル水準器レベルニック用測定ソフト 平面度ソフト

      平形精密水準器(一般工作用) RFL-1002

      平形精密水準器(一般工作用) RFL-1002

        平形精密水準器

        平形精密水準器

          デジタル水準器レベルニック用測定ソフト 真直度ソフト

          デジタル水準器レベルニック用測定ソフト 真直度ソフト

            Gレベル・建築用(長さ150mm)

            Gレベル・建築用(長さ150mm)

              磁石付Gレベル・建築用(長さ150mm)

              磁石付Gレベル・建築用(長さ150mm)

                精密水準器平形 一般工作用

                精密水準器平形 一般工作用

                  磁石付Gレベル・建築用(マグネットなし)

                  磁石付Gレベル・建築用(マグネットなし)

                    磁石付Gレベル・建築用(マグネット1か所)

                    磁石付Gレベル・建築用(マグネット1か所)

                      Gレベル・土木用(長さ150mm)

                      Gレベル・土木用(長さ150mm)

                        “ベーシックレベル・シルバー”

                        “ベーシックレベル・シルバー”

                          角度計付Gレベル・土木用

                          角度計付Gレベル・土木用

                            メーカー エビス 新潟精機(SK) 理研計測器 トラスコ中山 新潟精機(SK) エビス エビス 理研計測器 エビス エビス エビス エビス エビス
                            通常価格 1,200円 119,320円 36,776円 43,836円 119,320円 2,980円 3,975円 34,090円 2,023円 3,000円 2,980円 1,920円 3,000円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   1日目~   9日目  
                            商品タイプ 水平器 その他付属品 水平器 水平器 その他付属品 - - 水平器 - - - 水平器 -
                            長さ(mm) 86 - 100 - - 150 150 - 100 100 150 - 100
                            マグネット なし - なし なし - なし 1か所 なし なし 1か所 なし - なし
                            高さ(mm) 54 - 36 - - 51 51 - 51 51 51 51 51
                            厚み(mm) 5.5 - 38 45 - 19.5 19.5 - 19.5 19.5 19.5 19.5 -

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました