(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“シムロン-Lはや巻”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“シムロン-Lはや巻”

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,901円 ~ 9,166円
税込価格
8,691円 ~ 10,083円

【特長】・従来品と比較してテープを3倍の速さで巻き取ります。(当社比)・白/黄...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ガラス繊維
  • テープ幅(mm):
    13
  • 商品タイプ:
    大型巻尺
  • 標準張力(N):
    20
  • 455mmピッチ表示:
  • JIS規格:
    JIS1級
  • テープ厚(mm):
    0.55
  • 材質1:
    テープ:ガラス繊維
  • 目盛仕様:
    メ-トル目盛、JIS1級、ツ-トンカラ-両面目盛

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法・使用事例

使用事例

“シムロン-Lはや巻” 使用方法
商品情報を表示

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
本体寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
4975364035127
292-0603
700.000
270

1個

7,901( 8,691円 )

1日目

50
4975364035134
292-0611
930.000
320

1個

9,166( 10,083円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品と比較してテープを3倍の速さで巻き取ります。(当社比)
・白/黄ツートンカラー両面目盛です。(表面:白色/2mm目盛・裏面:黄色/5mm目盛)
・メートルごとの位置が分かる赤色オビ付です。
・折れにくい0点補強が施されています。
・ガラス繊維性テープを採用。絶縁性・耐薬品性に優れ、軽量で水洗いも可能です。
【用途】
・一般測定、道路、鉄道、電気工事用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“シムロン-Lはや巻”

“シムロン-Lはや巻”

    タジマ シムロンLはや巻用 ケース+ハンドルセット50m

    タジマ シムロンLはや巻用 ケース+ハンドルセット50m

      ガラス繊維巻尺マイグラス

      ガラス繊維巻尺マイグラス

        ゴムタフミックカプセル12巾 クリアパッケージ

        ゴムタフミックカプセル12巾 クリアパッケージ

          アックスコンベ TX25L-55

          アックスコンベ TX25L-55

            スピードテクロン 10巾/13巾

            スピードテクロン 10巾/13巾

              ステンレススピードテクロン10巾

              ステンレススピードテクロン10巾

                ヤマヨ サンエックススチロン 長さ50M

                ヤマヨ サンエックススチロン 長さ50M

                  カクロング 10巾(箱入)

                  カクロング 10巾(箱入)

                    サンエックスミリオン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺

                    サンエックスミリオン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺

                      ゴムタフミックカプセル12巾

                      ゴムタフミックカプセル12巾

                        メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール マイゾックス ムラテックKDS アックスブレーン ムラテックKDS ムラテックKDS ヤマヨ測定機 ムラテックKDS ヤマヨ測定機 ムラテックKDS
                        通常価格 7,901円 5,451円 7,382円 2,800円 1,812円 7,828円 9,269円 14,197円 5,900円 5,800円 4,150円
                        通常出荷日 1日目   1日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目  
                        材質 ガラス繊維 - - - - スチール ステンレス - スチール ガラス繊維 ガラス繊維
                        テープ幅(mm) 13 - 13 12 - - 10 - 10 12.5 12
                        商品タイプ 大型巻尺 - - 大型巻尺 - 大型巻尺 大型巻尺 - 小型巻尺 大型巻尺 小型巻尺
                        標準張力(N) 20 - - 10(20℃) - - 50 - 20 20 10
                        455mmピッチ表示 - - - - - -

                        “シムロン-Lはや巻”のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q YSL3-50 について、JIS規格何級か教えてほしい。
                        A
                        JIS1級(JIS B 7512)が適用されています。

                        巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました