(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接チップ潤滑スプレー チップクリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

溶接チップ潤滑スプレー チップクリーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,975円
税込単価
2,173円

【特長】・溶接トーチ専用に開発されたスパッタ付着防止剤で、ノズルに付着するスパ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 色:
    透明
  • トラスココード:
    389-0147
  • JANコード:
    4560266230321
  • 質量(g):
    213.000
  • 材質1:
    主成分:鉱油
  • 使用温度範囲(℃):
    10~40
  • 容量(ml):
    144
  • 用途:
    溶接チップ、トーチノズル用。
  • 内容量:
    1本(220ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STCAS220

1本(220ml)
10

12個

1,975( 2,173円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接トーチ専用に開発されたスパッタ付着防止剤で、ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます
【用途】
・溶接チップ、トーチノズル用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接チップ潤滑スプレー チップクリーンの型番STCAS220のページです。
型番STCAS220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接チップ潤滑スプレー チップクリーン

溶接チップ潤滑スプレー チップクリーン

    スパッタ付着防止剤スパノン速乾性直接塗装用(軟鋼・高張力鋼用)

    スパッタ付着防止剤スパノン速乾性直接塗装用(軟鋼・高張力鋼用)

      トーチクリーンRS-L

      トーチクリーンRS-L

        ノズルピカ

        ノズルピカ

          トーチクリーン 21F

          トーチクリーン 21F

            開先防錆剤タセトシルバー

            開先防錆剤タセトシルバー

              FCJ スパッターリリーズ 180ml

              FCJ スパッターリリーズ 180ml

                クリンスパッター ES-55F

                クリンスパッター ES-55F

                  αスパッタクリン(ステンレス鋼用)

                  αスパッタクリン(ステンレス鋼用)

                    スパッタ付着防止剤スパノン(ステンレス鋼用) 白

                    スパッタ付着防止剤スパノン(ステンレス鋼用) 白

                      αスパッタクリン(トーチノズル用)

                      αスパッタクリン(トーチノズル用)

                        αスパッタクリン(高張力鋼・軟鋼用)

                        αスパッタクリン(高張力鋼・軟鋼用)

                          ダイヘン ノズルピカ スパッタ付着防止剤

                          ダイヘン ノズルピカ スパッタ付着防止剤

                            メーカー タセト タセト イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ダイヘン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) タセト ファインケミカルジャパン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 タセト トラスコ中山 トラスコ中山 ダイヘン
                            通常価格 1,975円 2,745円 21,050円 2,204円 52,560円 2,179円 1,800円 22,680円 1,008円 3,615円 1,102円 1,235円 1,039円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   3日目   1日目~   6日目   3日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー ハケ塗り
                            透明 透明 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 389-0147 356-9705 - - - - - - - 485-8590 - - -
                            JANコード 4560266230321 4560266230239 - - - - - - - 4560266230611 - - -
                            質量(g) 213.000 494 - - - - - - - 603 - - -

                            溶接チップ潤滑スプレー チップクリーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました