(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャップ付フェライト磁石

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャップ付フェライト磁石【1~10個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
227円 ~ 2,421円
税込価格
250円 ~ 2,663円

キャップ付きのフェライト磁石。【特長】・キャップを付けることにより、磁石単体よ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フェライト磁石
  • キャップ有無:
  • 材質:マグネット:
    フェライト磁石
  • 材質:キャップ:
    スチール
  • 用途:
    吸着用。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
キャップマグネットはフェライト磁石とヨーク(鉄)を組合わせた製品です。

【特長】
フェライト磁石とヨーク(鉄)を組合わせて、磁力を一定方向に集中させ、磁石単体の場合より吸着力が数倍になります。

【用途】
物の固定用、落下物の引き上げ等
吸着など使用方法は様々。

但し、磁力線が遠くまで届きません。

 

TFC18R-1P仕様

キャップ付フェライト磁石【1~10個入り】 仕様01
  • 吸着力:N11.76
  • 表面磁束密度:-
  • 外径:17.5mm
  • 厚さ:5mm
  • 質量/質量単位:5.8g
  • 生産国:中国
 

磁石

【磁気/磁力】

磁石のおよぼす力の作用を「磁力」と呼び、その原因を「磁気」と呼ぶ。
そして、物質が磁気を帯びることを磁化されたと言う。磁力を表す計量概念には、物理的な「吸引力」(吸着力)と、磁化現象としての「磁界の強さ」(磁束密度)の二通りがある。

 

【代表的な磁石の材質と特性】

  • フェライト磁石:吸着力は20℃を100%とした場合、50℃で85%程、100℃で70%程に、200℃になると40%以下に低下する。しかも常温に戻っても元の磁力を回復できなくなる。
  • アルニコ磁石:3種類の磁性材料の中で温度特性が一番優れている。
    吸着力は20℃を100%とした場合、100℃で96%程に、200℃で93%程に、300℃になると89%に低下する。
    製品を構成する他の部材の耐熱温度を無視するとアルニコ磁石の場合、400~450℃まで使用可能。
  • 希土類磁石:吸着力は20℃を100%とした場合、100℃で95%程に、200℃になると85%前後に低下する。
    ネオジウム/鉄(NdFe)系磁石は60℃以上から常温に戻っても元の磁力回復できない場合がある。
    サマリウム/コバルト(SmCo)系の磁石の温度特性はフェライトより優れているが、劣化を考慮して、連続使用の場合は150℃が上限。短時間のスポット的な使用ならば200℃まで使用可能。
 

【等方性/異方性】

磁石材料には、磁化の特性に関して等方性より異方性のほうが強い磁力が出る。ただし価格も高くなる。
磁石材料を磁化する際、どの方向に磁化しても同じように磁化できるものを等方性磁石といい、特定の方向に磁化するとき最も強く磁化されるものを異方性磁石と言う。

よくあるご質問(FAQ)

Q.磁石は後加工できますか?

A.着磁されている磁石に後加工はできません。

商品情報を表示

型番リスト

型番
吸着力(N)
形状
表面磁束密度(T)
詳細タイプ
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
外径(mm)
穴径(mm)
袋入数(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
11.76
丸形(穴あり)
-
丸形・穴あり(1コ入)
4
-
415-1950
-
-
-
6.000
19.8
3.5
-

1個

227( 250円 )

1日目

11.76
丸形(穴あり)
-
丸形・穴あり(袋入)
4
-
415-1500
-
-
-
60.000
19.8
3.5
10

1パック

10個入り

1,720( 1,892円 )

1日目

44.13
角形(穴あり)
0.18
角形・穴あり(袋入)
6.5
4989999197990
415-1658
6.5
25.5
23.5
200.000
-
6
10

1パック

10個入り

2,008( 2,209円 )

1日目

44.1
丸形(穴あり)
-
丸形・穴あり(1コ入)
4.7
-
415-1984
-
-
-
17.000
31.5
4.3
-

1個

324( 356円 )

1日目

44.1
丸形(穴あり)
-
丸形・穴あり(袋入)
4.7
-
415-1534
-
-
-
170
31.5
4.3
10

1パック

10個入り

2,421( 2,663円 )

1日目

196.13
角形(穴あり)
0.262
角形・穴あり(1コ入)
12.8
4989999198775
415-2131
12.8
49
41
115.000
-
M5
-

1個

1,090( 1,199円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャップ付きのフェライト磁石。
【特長】
・キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がる。
・材質は、マグネット部分はフェライト磁石、キャップ部分はスチール。
【用途】
・吸着用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャップ付フェライト磁石

キャップ付フェライト磁石

    ネオジム磁石 丸型・穴あり丸型 TNシリーズ

    ネオジム磁石 丸型・穴あり丸型 TNシリーズ

      マグネット 永磁タイプ_薄型永磁タイプ

      マグネット 永磁タイプ_薄型永磁タイプ

        ネオジム磁石(ボール型)シルバーメッキ

        ネオジム磁石(ボール型)シルバーメッキ

          ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

          ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

            フェライト磁石

            フェライト磁石

              ネオジム磁石(円板) NW

              ネオジム磁石(円板) NW

                メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ケニス
                通常価格 227円 300円 5,922円 342円 580円 1,080円 12,000円
                通常出荷日 1日目   1日目~   3日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目  
                商品タイプ フェライト磁石 ネオジム磁石 - - ネオジム磁石 フェライト磁石 -
                キャップ有無 - - -
                材質:マグネット フェライト磁石 - - - - フェライト磁石 -
                材質:キャップ スチール - - - - - -
                用途 吸着用。 - - - - スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 -

                キャップ付フェライト磁石のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                冶具用
                評価 5.0満足度:5.02020/04/09
                機械取付用の冶具作成に購入。
                穴あり、形状選択できて安価なので非常に助かりました。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました