(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フライス切削用インサートSNMU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フライス切削用インサートSNMU

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,384円 ~ 1,385円  特別価格 
税込価格
1,522円 ~ 1,524円  特別価格 

フライス切削用インサートです。【特長】・16サイズで厚さ7mmの大型インサート...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • インサート型番:
    SNMU1607EN-C
  • 厚さ(mm):
    7
  • 内接円径(mm):
    16
  • 精度:
    M
  • 適用カッタ:
    アルファデュアル フェイスミル ASDF形 ASDH形

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
利用可能コーナー数
材質
トラスココード
材質分類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋳鉄
8
GX2120
436-8843
Gコート

10個

1,384( 1,522円 )

3日目

8
GX2140
436-8851
Gコート

10個

1,385( 1,524円 )

1日目

ステンレス鋼
8
JM4160
823-0351
AJコート

10個

1,385( 1,524円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
8
JP4120
823-0350
AJコート

10個

1,384円

1,342

( 1,476円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / 鋳鉄
8
JS4045
436-8886
JSコート

10個

1,384( 1,522円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フライス切削用インサートです。
【特長】
・16サイズで厚さ7mmの大型インサートは破損トラブルを軽減します。
・種のインサートで高送りと高切込みの2つのアプリケーションに対応可能です。
・工具管理の負担を軽減します。
・表裏で計8コーナの使用が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライス切削用インサートSNMU

フライス切削用インサートSNMU

    フライス切削用インサートSNGU

    フライス切削用インサートSNGU

      フライス切削用インサートWDNT-ZH

      フライス切削用インサートWDNT-ZH

        ミーリング用チップ 正方形

        ミーリング用チップ 正方形

          カッタ用インサート SOMT-FT

          カッタ用インサート SOMT-FT

            カッタ用インサート SPCA○○○

            カッタ用インサート SPCA○○○

              カッタ用インサート SEET○○○-JL

              カッタ用インサート SEET○○○-JL

                ダイジェットミル45 SSE45形 対応チップ

                ダイジェットミル45 SSE45形 対応チップ

                  コロミル357用チップ357R..M-PM/357N..M-KH

                  コロミル357用チップ357R..M-PM/357N..M-KH

                    ヘリオクト(07mm切刃) HOF-R07 フェースミル用チップ

                    ヘリオクト(07mm切刃) HOF-R07 フェースミル用チップ

                      メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル ダイジェット サンドビック イスカル
                      通常価格 1,384円 2,185円 774円 940円 760円 3,210円 809円 998円 5,555円 1,195円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      形状(型番頭文字) S(正方形) S(正方形) - S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) P(正五角形) -
                      逃げ角 N(0°) N(0°) - - その他 P(11°) E(20°) E(20°) N(0°) その他
                      インサート型番 SNMU1607EN-C SNGU1607EN-C - - - - - - - -
                      厚さ(mm) 7 7 - - - - - - - -
                      内接円径(mm) 16 16 - - - - - - - -

                      フライス切削用インサートSNMUのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました