(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックピン(FF3000形用)

ロックピン(FF3000形用)

  • SALE 2025/04/30まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,040円 1,978円
税込単価
2,244円 2,176円

【特長】・FF3000形用のロックピン(旋削工具用部品)です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ピン
  • トラスココード:
    663-4494

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

種類ピントラスココード663-4494

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FFP

1個

2,040円

1,978

( 2,176円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・FF3000形用のロックピン(旋削工具用部品)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックピン(FF3000形用)の型番FFPのページです。
型番FFPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックピン(FF3000形用)

ロックピン(FF3000形用)

    シート止めピン

    シート止めピン

      インサート用 クランプねじ

      インサート用 クランプねじ

        ユニット止ねじ

        ユニット止ねじ

          セットボルト

          セットボルト

            ピン SEC-M型バイト用/SEC-SV型、ボーリングバイト用

            ピン SEC-M型バイト用/SEC-SV型、ボーリングバイト用

              締付けボルト

              締付けボルト

                インサート用 ロックねじ

                インサート用 ロックねじ

                  旋削工具用スプリング

                  旋削工具用スプリング

                    TAC工具部品 クランプセット CSX

                    TAC工具部品 クランプセット CSX

                      刃先交換式工具用押え金セット CSW・CTW形

                      刃先交換式工具用押え金セット CSW・CTW形

                        TAC工具部品 クランプセット CSP

                        TAC工具部品 クランプセット CSP

                          刃先交換式工具用押え金セット CSG形

                          刃先交換式工具用押え金セット CSG形

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 2,040円 220円 220円 450円 990円 1,400円 2,559円 170円 170円 2,690円 2,070円 2,280円 2,070円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~   1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ピン ピン - - ねじ ピン - ねじ ばね クランプ部品 クランプ部品 クランプ部品 クランプ部品
                            トラスココード 663-4494 - - - - - - - - - - - -

                            ロックピン(FF3000形用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト