(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チャンピオンソリッドロング刃エンドミル NCL-4

チャンピオンソリッドロング刃エンドミル NCL-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,021円 ~ 10,561円  特別価格 
税込価格
7,723円 ~ 11,617円  特別価格 

【特長】・刃長が3倍の汎用タイプのノンコートエンドミルです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

チャンピオンソリッドロング刃エンドミル NCL-4 特長画像
工具素材超微粒子超硬合金
ねじれ角30°
刃数4刃数
加工用途側面加工、平面加工

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材炭素鋼
S50C
合金鋼
SCM・SKD・SUS
調質鋼
HPM・NAK
切削速度20~25m/min15~20m/min10~15m/min
刃径回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/min
23,2001202,8001002,40090
32,1001301,9001101,600100
41,6001301,4001101,200100
51,3001401,1001201,000110
61,100140930120800110
8800140700120600110
10640140560120480110
12530140460120400110

切削条件時の注意

チャンピオンソリッドロング刃エンドミル NCL-4 切込み量

切込み量(D:刃径)

 

※切削油を使用してください。
※側面切削でのみ、使用してください。
※回転数と送り速度は同じ割合で調整してください。

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱合金チタン鋼アルミ合金銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
------

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
コーティング詳細
刃径公差
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
メーカー標準品
2
10
4
50
01-00224-00200
ノンコート
-0.02~0mm
9

1個

7,021( 7,723円 )

1日目

メーカー標準品
3
18
6
60
01-00224-00300
ノンコート
-0.02~0mm
9

1個

8,909円

8,641

( 9,505円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
4
22
6
60
01-00224-00400
ノンコート
-0.02~0mm
9

1個

8,909( 9,800円 )

1日目

メーカー標準品
5
25
6
65
01-00224-00500
ノンコート
-0.02~0mm
9

1個

9,735( 10,709円 )

1日目

メーカー標準品
6
25
6
65
01-00224-00600
ノンコート
-0.02~0mm
-

1個

10,561( 11,617円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃長が3倍の汎用タイプのノンコートエンドミルです。

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

カタログ

あと5項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャンピオンソリッドロング刃エンドミル NCL-4

チャンピオンソリッドロング刃エンドミル NCL-4

    チャンピオンソリッドセミロング刃エンドミル NCM-4

    チャンピオンソリッドセミロング刃エンドミル NCM-4

      チャンピオンソリッドセミロング刃エンドミル NCM-2

      チャンピオンソリッドセミロング刃エンドミル NCM-2

        チャンピオンソリッドエンドミル NC-2

        チャンピオンソリッドエンドミル NC-2

          チャンピオンソリッドエンドミル NC-4

          チャンピオンソリッドエンドミル NC-4

            超硬ソリッドエンドミル ロング刃長4枚刃 HESL4□□□

            超硬ソリッドエンドミル ロング刃長4枚刃 HESL4□□□

              エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

              エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

                チャンピオンソリッドロング刃エンドミル NCL-2

                チャンピオンソリッドロング刃エンドミル NCL-2

                  エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□

                  エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□

                    エポック パワーミル ロング刃長 EPPL4□□□

                    エポック パワーミル ロング刃長 EPPL4□□□

                      エポックエンドミル エポック21・ロング刃長 CEPL□□□□

                      エポックエンドミル エポック21・ロング刃長 CEPL□□□□

                        超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長4枚刃 HES4□□□

                        超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長4枚刃 HES4□□□

                          エポックパーツフィニッシュミル ミディアム刃長 EPFM4□□□-CS

                          エポックパーツフィニッシュミル ミディアム刃長 EPFM4□□□-CS

                            メーカー 日進工具 日進工具 日進工具 日進工具 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 7,021円 4,867円 4,729円 4,408円 4,480円 8,417円 6,486円 5,467円 6,582円 14,974円 10,534円 4,873円 6,940円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 側面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 側面 側面 側面 側面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 -
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) -
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用

                            チャンピオンソリッドロング刃エンドミル NCL-4 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト