(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

511シリーズ 表示部一体形デジタルシリンダゲージ デジマチックシリンダゲージ CG-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

511シリーズ 表示部一体形デジタルシリンダゲージ デジマチックシリンダゲージ CG-D

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
126,264円 ~ 149,801円
税込価格
138,890円 ~ 164,781円

【特長】・使いやすさを考えた高精度内径測定器です。・絶対原点をもつABS(アブ...

詳細情報を確認する

  • 最小表示値(mm):
    0.001
  • 表示:
    7セグメント6桁マイナス符号・公差判定表示・アナログ表示付
  • 広範囲精度(μm):
    3以下
  • 隣接誤差(μm):
    2以下
  • 測定子の有効ストローク(mm):
    1.2
  • 量子化誤差:
    ±1カウントを含まず
  • 電源:
    SR44(ボタン形酸化銀電池)2個
  • 電池寿命:
    通常使用で約9ヶ月(約2000時間)
  • 測定力(N):
    5以下(案内板の測定力:10以下)
  • 繰返し精密度:
    2カウント以内
  • 位置検出方式:
    静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
  • サンプリング回数(回/s):
    50
  • 保護等級:
    IP53(IEC529/JIS D0207, C0920)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
45~100
511-501
本体:約500

1個

126,264( 138,890円 )

4日目

100~160
511-502
本体:約570

1個

149,801( 164,781円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさを考えた高精度内径測定器です。
・絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、オーバースピードエラーが発生しません。
・エクステンションロッド(オプション)の接続により、最大2mまでの深穴測定が可能です。
・表示部が320°回転、90°傾斜、ニギリ部も320°回転し、色々な方向から読取りが可能です。
・左右に振るだけで測定物の内径の最小値を自動ホールドでき、簡単に測定ができます。
・マスタ合わせ用ゲージブロックセットで素早く確実なゼロ点セットが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

511シリーズ 表示部一体形デジタルシリンダゲージ デジマチックシリンダゲージ CG-D

511シリーズ 表示部一体形デジタルシリンダゲージ デジマチックシリンダゲージ CG-D

    568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX

    568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX

      デジタル三点マイクロメータ

      デジタル三点マイクロメータ

        テクロック デフレクションゲージ 測定範囲99~113mm

        テクロック デフレクションゲージ 測定範囲99~113mm

          シチズン スタンド内径測定器 BST-3LB

          シチズン スタンド内径測定器 BST-3LB

            スタンド内径測定器 BST-1B

            スタンド内径測定器 BST-1B

              横型スタンド 内径測定器 BST-2B

              横型スタンド 内径測定器 BST-2B

                177シリーズ セットリング

                177シリーズ セットリング

                  深穴内径測定器

                  深穴内径測定器

                    内/外側面取りゲージ

                    内/外側面取りゲージ

                      浅穴シリンダーゲージ CGFシリーズ

                      浅穴シリンダーゲージ CGFシリーズ

                        シリンダゲージテスタ  

                        シリンダゲージテスタ  

                          テクロック デフレクションゲージ 測定範囲65~82mm

                          テクロック デフレクションゲージ 測定範囲65~82mm

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) テクロック シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) ミツトヨ 尾崎製作所 エスコ アズワン 尾崎製作所 テクロック
                            通常価格 126,264円 73,217円 59,899円 17,003円 734,094円 312,486円 143,177円 8,353円 81,175円 50,450円 36,727円 455,411円 15,740円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   7日目~   18日目   3日目  
                            最小表示値(mm) 0.001 0.001 - - - - - - - - - - -
                            表示 7セグメント6桁マイナス符号・公差判定表示・アナログ表示付 6桁LCD、一符号 - - - - - - - - - - -
                            広範囲精度(μm) 3以下 - - - - - - - - - - - -
                            隣接誤差(μm) 2以下 - - - - - - - - - - - -
                            測定子の有効ストローク(mm) 1.2 - - - - - - - - - - - -

                            511シリーズ 表示部一体形デジタルシリンダゲージ デジマチックシリンダゲージ CG-Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました