(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

536シリーズ スイベルノギス NT21-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

536シリーズ スイベルノギス NT21-20

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,104円
税込単価
34,214円

スライダのジョウが回転式(スイベル)になっており、段付部の測定が正確にできます...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • デプスバー付
  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    アナログ(バーニヤ)
  • 最大測定長(mm):
    200
  • 最小読取値(mm):
    0.05
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 最大許容誤差 EMPE(mm):
    ±0.05
  • 最大許容誤差 SMPE(mm):
    ±0.07
  • 商品コード:
    536-212

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

NT21-20 解除

Loading...

製品特長・仕様

仕様
型番コードNo.測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
器差
(mm)
デプスバー
NT21-20536-2120~2000.05±0.05あり

外形図

単位:mm
536シリーズ スイベルノギス NT21-20 外観寸法図

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NT21-20

1個

31,104( 34,214円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スライダのジョウが回転式(スイベル)になっており、段付部の測定が正確にできます。段差測定も可能です。
ノギス一覧 標準ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

536シリーズ スイベルノギス NT21-20の型番NT21-20のページです。
型番NT21-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

536シリーズ スイベルノギス NT21-20

536シリーズ スイベルノギス NT21-20

    536シリーズ フックノギス NT17

    536シリーズ フックノギス NT17

      531シリーズ M形自動ストップノギス NE

      531シリーズ M形自動ストップノギス NE

        ポケットノギス

        ポケットノギス

          532シリーズ M形微動送り付ノギス NM

          532シリーズ M形微動送り付ノギス NM

            デジタルノギス DTタイプ

            デジタルノギス DTタイプ

              573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

              573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

                普及ノギス

                普及ノギス

                  573・536シリーズ ブレードノギス NTD13・NT13

                  573・536シリーズ ブレードノギス NTD13・NT13

                    573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P

                    573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P

                      550シリーズ C形ノギス CDC-PPMX/C

                      550シリーズ C形ノギス CDC-PPMX/C

                        デジタル長尺ノギス

                        デジタル長尺ノギス

                          534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス C-L

                          534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス C-L

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ シンワ測定 ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ シンワ測定 ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ
                            通常価格 31,104円 38,232円 7,444円 1,701円 8,829円 12,194円 23,976円 5,962円 34,182円 36,855円 90,720円 59,964円 43,092円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            種類 標準ノギス インサイドノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス - - 標準ノギス - 穴ピッチノギス - 標準ノギス ロングジョウノギス
                            表示方式 アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) デジタル - アナログ(バーニヤ) - - デジタル デジタル アナログ(バーニヤ)
                            最大測定長(mm) 200 200 - 100 - - - - - - - - -
                            最小読取値(mm) 0.05 0.02 0.05 0.1 0.02 0.01 - 0.05 - - - 0.01 0.05
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし - - - - - なし なし

                            536シリーズ スイベルノギス NT21-20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました