(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

160シリーズ C・CM形長尺ノギス C・CM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

160シリーズ C・CM形長尺ノギス C・CM

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,768円 ~ 114,210円
税込価格
47,045円 ~ 125,631円

スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。内側は最小内側...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

単位:mm
160シリーズ C・CM形長尺ノギス C・CM 外形図1

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
最小読取値(mm)
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
商品コード
トラスココード
全長L(mm)
最小内側測定長(mm)
重量(g)
商品タイプ
D(mm)
E(mm)
F(mm)
H(mm)
R(mm)
t(mm)
S(mm)
M(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
450
0.05
±0.10
±0.10
160-130
423-6416
630
20.1
1100
標準タイプ
100
89
-
25
R10
6
18
14.8

1個

50,139( 55,153円 )

4日目

600
0.05
±0.10
±0.10
160-131
423-6424
780
20.1
1300
標準タイプ
100
89
-
25
R10
6
18
14.8

1個

52,812( 58,093円 )

2日目

1000
0.05
±0.15
±0.15
160-132
105-3183
1240
20.1
3300
標準タイプ
140
111
-
32
R10
8
24
17

1個

103,680( 114,048円 )

2日目

300
0.02
±0.04
±0.04
160-127
423-6441
445
10.1
400
微動送り機能付タイプ
75
103
38
20
R5
3.8
12
10

1個

42,768( 47,045円 )

2日目

450
0.02
±0.05
±0.05
160-128
423-6459
630
20.1
1200
微動送り機能付タイプ
100
112
51
25
R10
6
18
14.8

1個

58,077( 63,885円 )

4日目

600
0.02
±0.05
±0.05
160-101
105-2853
780
20.1
1400
微動送り機能付タイプ
100
112
51
25
R10
6
18
14.8

1個

60,345( 66,380円 )

2日目

1000
0.02
±0.15
±0.15
160-104
105-2861
1240
20.1
3500
微動送り機能付タイプ
140
150
62.5
32
R10
8
24
17

1個

114,210( 125,631円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。内側は最小内側測定長から測定可能です。
ノギス一覧 標準ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

160シリーズ C・CM形長尺ノギス C・CM

160シリーズ C・CM形長尺ノギス C・CM

    534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス C-L

    534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス C-L

      534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス CM-L

      534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス CM-L

        531シリーズ M形自動ストップノギス NE

        531シリーズ M形自動ストップノギス NE

          C・CM形長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          C・CM形長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            ロングジョウ長尺ノギス CM-Lシリーズ 本体+校正文書

            ロングジョウ長尺ノギス CM-Lシリーズ 本体+校正文書

              ロングジョウ長尺ノギス C-Lシリーズ 本体+校正文書

              ロングジョウ長尺ノギス C-Lシリーズ 本体+校正文書

                ノギス(バーニヤ目盛)

                ノギス(バーニヤ目盛)

                  ノギス カノン バーニャキャリパー SCM

                  ノギス カノン バーニャキャリパー SCM

                    標準型ノギス

                    標準型ノギス

                      ノギス カノン バーニャキャリパー SCML

                      ノギス カノン バーニャキャリパー SCML

                        デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

                        デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

                          550シリーズ C形ノギス CDC-PPMX/C

                          550シリーズ C形ノギス CDC-PPMX/C

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ SK-11 中村製作所 トラスコ中山 中村製作所 シンワ測定 ミツトヨ
                            通常価格 42,768円 43,092円 49,815円 7,444円 54,315円 62,145円 54,675円 1,976円 30,038円 5,981円 43,263円 4,255円 90,720円
                            通常出荷日 2日目~   2日目   4日目   4日目   26日目   19日目~   26日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~  
                            種類 標準ノギス ロングジョウノギス ロングジョウノギス 標準ノギス 標準ノギス ロングジョウノギス ロングジョウノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス -
                            表示方式 アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) デジタル デジタル
                            校正証明書 なし なし なし なし あり あり あり - なし - なし なし -
                            ソーラーパネル なし なし なし なし なし なし なし - なし - なし あり -
                            デプスバー なし なし なし あり なし なし なし あり なし あり なし - なし

                            160シリーズ C・CM形長尺ノギス C・CMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました