(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GL

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
136,890円 ~ 412,290円
税込価格
150,579円 ~ 453,519円

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ノギス一覧 ロ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 出力端子付
  • IP66(耐じん型、耐水型)
  • 種類:
    ロングジョウノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • 保護等級(防水):
    IP66(防滴)
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • データ出力機能:
    内蔵
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 量子化誤差:
    ±1カウント含まず
  • 最小内側測定長(mm):
    20
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池 SR44 1個
  • B(mm):
    10
  • 最大応答速度:
    無制限
  • 繰返し精度(mm):
    0.01
  • 補足説明:
    測定面の材質:ステンレス焼入れ鋼
  • 電池寿命:
    連続5000時間

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本特長・仕様

■特長
・ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っています。
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

■共通仕様
・最小表示量:0.01mm
・繰り返し精度:0.01mm
・量子化誤差:±1カウント含まず
・保護等級:IP66 (IEC60529) ※1
・電源:ボタン型酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準装備 (標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)
・電池寿命:連続5000時間
・最大応答速度:無制限
※1:耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。

■機能
・ゼロセット機能
・ホールド機能
・オフセット機能
・プリセット機能
・測定データ出力機能
・電池電圧低下警告
・エラー警告
・オートパワーON/OFF機能
測定終了後、約20分間使用しない状態が続く場合、液晶表示は消えますが、原点記憶されたままです。スライダを動かすことにより表示は再現されます。


■仕様

型番測定範囲 (mm)器差※1 (mm)質量 (g)
CFC-45GL外側 0~450
内側 20.1~470
±0.061215
CFC-60GL外側 0~600
内側 20.1~620
1290
CFC-100GL外側 0~1000
内側 20.1~1020
±0.072090
CFC-150GL外側 0~1500
内側 20.1~1520
±0.112490
CFC-200GL外側 0~2000
内側 20.1~2020
±0.142890

※1:量子化誤差±1カウント含まず
※ユビカケに定圧機構を採用しておりますが、過度の測定力による測定エラーを回避することを目的とした補助的なものです。精度良く測定するためには、被測定物とノギスの測定面がなじむ程度の最低限の測定力で測定をお願いします。
●測定面の材質:ステンレス焼入れ鋼

規格表

ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GL 規格表

外形図

ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GL 外形図
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
商品コード
重量(g)
A(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
470
±0.06
±0.06
552-150-10
1215
680
89
91.8
65.5
173
25
8

1個

136,890( 150,579円 )

4日目

620
±0.06
±0.06
552-151-10
1290
830
89
91.8
65.5
173
25
8

1個

140,940( 155,034円 )

4日目

1020
±0.07
±0.07
552-152-10
2090
1280
110
113.8
73
170.5
32
12

1個

203,310( 223,641円 )

4日目

1520
±0.11
±0.11
552-153-10
2490
1790
110
113.8
73
170.5
32
12

1個

305,370( 335,907円 )

4日目

  • 注文停止中
2020
±0.14
±0.14
552-154-10
2890
2300
110
113.8
73
170.5
32
12

1個

412,290( 453,519円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。
ノギス一覧 ロングジョウノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GL

ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GL

    ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GC

    ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GC

      ノギス 500シリーズ 長尺タイプABSデジマチックキャリパ CD-C

      ノギス 500シリーズ 長尺タイプABSデジマチックキャリパ CD-C

        ノギス 長尺タイプABSデジマチックキャリパ本体+校正文書

        ノギス 長尺タイプABSデジマチックキャリパ本体+校正文書

          俯瞰(ふかん)デジタル丸穴ピッチノギス E-RF30J

          俯瞰(ふかん)デジタル丸穴ピッチノギス E-RF30J

            デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

            デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

              デジタル長尺ノギス

              デジタル長尺ノギス

                ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ本体+校正文書

                ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ本体+校正文書

                  ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX

                  ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX

                    デジタルノギス(ハイスピードモデル液晶)

                    デジタルノギス(ハイスピードモデル液晶)

                      ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-Gシリーズ 本体+校正文書

                      ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-Gシリーズ 本体+校正文書

                        カノン ピタノギス E-PITA

                        カノン ピタノギス E-PITA

                          デジタルノギス 大文字 ホールド機能付

                          デジタルノギス 大文字 ホールド機能付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 中村製作所 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ トラスコ中山 ミツトヨ 中村製作所 シンワ測定
                            通常価格 136,890円 136,890円 85,860円 102,843円 112,285円 135,200円 59,964円 116,343円 14,580円 9,160円 129,843円 13,979円 49,340円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 26日目   1日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ロングジョウノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 穴ピッチノギス - 標準ノギス - 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
                            校正証明書 なし なし なし あり なし あり なし あり なし - あり なし -
                            保護等級(防水) IP66(防滴) IP66(防滴) - - - - - IP66(防滴) IP67(防水) - IP66(防滴) - -

                            ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました