(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

550シリーズ C形ノギス CDC-PPMX/C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

550シリーズ C形ノギス CDC-PPMX/C

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
90,720円 ~ 144,990円
税込価格
99,792円 ~ 159,489円

0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。ノギス一覧...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 出力端子付
  • 表示方式:
    デジタル
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    あり

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • こちらの商品画像は代表画像です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

単位:mm
550シリーズ C形ノギス CDC-PPMX/C 外形図1

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
種類
最大測定長(mm)
最小読取値(mm)
校正証明書
保護等級(防水)
ソーラーパネル
データ出力機能
右勝手・左勝手
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
量子化誤差
商品コード
最小内側測定長(mm)
電源
商品タイプ
D(mm)
J(mm)
R(mm)
位置検出方式
最大応答速度
S(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準ノギス
470
0.01
なし
-
なし
内蔵
右勝手
±0.05
±0.05
±1カウント含まず
550-203-10
20.1
ボタン形酸化銀電池 SR44 1個
デジマチック(LCD)
100
65
10
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
制限なし
18

1個

90,720( 99,792円 )

2日目

標準ノギス
620
0.01
なし
-
なし
内蔵
右勝手
±0.05
±0.05
±1カウント含まず
550-205-10
20.1
ボタン形酸化銀電池 SR44 1個
デジマチック(LCD)
100
65
10
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
制限なし
18

1個

94,770( 104,247円 )

2日目

標準ノギス
1020
0.01
なし
-
なし
内蔵
右勝手
±0.07
±0.07
±1カウント含まず
550-207-10
20.1
ボタン形酸化銀電池 SR44 1個
デジマチック(LCD)
140
95
10
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
制限なし
24

1個

144,990( 159,489円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。
ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • こちらの商品画像は代表画像です。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

550シリーズ C形ノギス CDC-PPMX/C

550シリーズ C形ノギス CDC-PPMX/C

    C形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    C形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      デジタル長尺ノギス

      デジタル長尺ノギス

        デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

        デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

          ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM

          ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM

            551シリーズ CN形ノギス CDN-PPMX/C

            551シリーズ CN形ノギス CDN-PPMX/C

              CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              CN形ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                300mm デジタルノギス EA725D-4B

                300mm デジタルノギス EA725D-4B

                  ノギス ABSデジマチックキャリパ(定圧タイプ)

                  ノギス ABSデジマチックキャリパ(定圧タイプ)

                    M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    M形自動ストップノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      531シリーズ M形自動ストップノギス NE

                      531シリーズ M形自動ストップノギス NE

                        デジタルロングジョウノギス

                        デジタルロングジョウノギス

                          左勝手デジタルノギス

                          左勝手デジタルノギス

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ エスコ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 90,720円 108,243円 59,964円 135,200円 18,873円 99,630円 118,143円 10,541円 74,800円 14,886円 7,444円 59,837円 17,604円
                            通常出荷日 2日目~   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   26日目   1日目   当日出荷可能 1日目   19日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            表示方式 デジタル - デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) デジタル デジタル
                            デプスバー なし - なし なし あり なし - あり なし あり あり なし あり
                            測定データ出力端子 あり - なし なし - あり - なし あり なし なし なし なし

                            550シリーズ C形ノギス CDC-PPMX/Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました