(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

刃先交換式工具用 シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
部品番号
適用工具
寸 法 a(mm)
寸 法 b(mm)
寸 法 c(mm)
寸 法 d(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
212-170
SP
10.85
15.5
3.18
4.8

1個

1,751( 1,926円 )

3日目

212-271
AFE45
10.5
12.1
3
5.5

1個

1,780( 1,958円 )

3日目

831-170
SP
8.28
11.6
3.18
3.8

1個

1,751( 1,926円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
適用工具がAFE45とSPの刃先交換式工具用シートです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

刃先交換式工具用 シート

刃先交換式工具用 シート

    クサビ

    クサビ

      クランプ駒 MOLDINO

      クランプ駒 MOLDINO

        スプリング

        スプリング

          サポータ

          サポータ

            クランプ駒セット

            クランプ駒セット

              刃先交換式工具用 ねじ

              刃先交換式工具用 ねじ

                刃先交換式工具用 レンチ

                刃先交換式工具用 レンチ

                  フライス用工具備品

                  フライス用工具備品

                    クランプスクリュー

                    クランプスクリュー

                      スパナ(フライス工具用)

                      スパナ(フライス工具用)

                        敷板(フライス工具用)

                        敷板(フライス工具用)

                          切削工具部品 シート

                          切削工具部品 シート

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 京セラ
                            通常価格 1,751円 2,411円 1,501円 142円 5,173円 2,241円 220円 220円 - 425円 410円 550円 920円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   お見積り   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            フライスホルダー用品種類 シート・敷板 位置決め駒 位置決め駒 押え金 押え金 位置決め駒 ネジ・スクリュー レンチ - ネジ・スクリュー レンチ シート・敷板 シート・敷板

                            刃先交換式工具用 シートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました