(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SN○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 LLバイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SN○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 LLバイト

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,303円 ~ 10,690円
税込価格
8,033円 ~ 11,759円

【仕様】・加工用途:外径/端面/面取り・適合チップ形状:S(四角形)・適合チッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
クランプねじ
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
シャンク断面H/B
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
09
16
16
100
119-5549
2D/3D
SNMG0903○○、SNMM0903○○、SNMA0903○○、SNGA0903○○、SNGG0903○○
LLCS106
HKY25R
2.2
16
LLSSN33

1個

8,261( 9,087円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
20
20
125
119-5581
-
SNMG1204○○、SNMM1204○○、SNMA1204○○、SNGA1204○○、SNGG1204○○
LLCS108
HKY30R
3.3
20
LLSSN42

1個

8,090( 8,899円 )

3日目

12
25
25
150
119-5620
-
SNMG1204○○、SNMM1204○○、SNMA1204○○、SNGA1204○○、SNGG1204○○
LLCS108
HKY30R
3.3
25
LLSSN42

1個

8,710( 9,581円 )

4日目

15
32
32
170
119-5662
-
SNMG1506○○、SNMM1506○○、SNMA1506○○、SNGA1506○○、SNGG1506○○
LLCS508
HKY30R
3.3
32
LLSSN53

1個

10,586( 11,645円 )

4日目

19
32
32
170
119-5701
2D/3D
SNMG1906○○、SNMM1906○○、SNMA1906○○、SNGA1906○○、SNGG1906○○
LLCS310
HKY40R
7
32
LLSDN63

1個

10,586( 11,645円 )

4日目

09
16
16
100
119-5531
2D/3D
SNMG0903○○、SNMM0903○○、SNMA0903○○、SNGA0903○○、SNGG0903○○
LLCS106
HKY25R
2.2
16
LLSSN33

1個

7,303( 8,033円 )

4日目

12
20
20
125
119-6171
-
SNMG1204○○、SNMM1204○○、SNMA1204○○、SNGA1204○○、SNGG1204○○
LLCS108
HKY30R
3.3
20
LLSSN42

1個

7,848( 8,633円 )

4日目

12
25
25
150
119-5611
-
SNMG1204○○、SNMM1204○○、SNMA1204○○、SNGA1204○○、SNGG1204○○
LLCS108
HKY30R
3.3
25
LLSSN42

1個

8,450( 9,295円 )

3日目

15
32
32
170
-
-
SNMG1506○○、SNMM1506○○、SNMA1506○○、SNGA1506○○、SNGG1506○○
LLCS508
HKY30R
3.3
32
LLSSN53

1個

10,586( 11,645円 )

4日目

19
32
32
170
-
-
SNMG1906○○、SNMM1906○○、SNMA1906○○、SNGA1906○○、SNGG1906○○
LLCS310
HKY40R
7
32
LLSDN63

1個

10,690( 11,759円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径/端面/面取り・適合チップ形状:S(四角形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:ピンロック(P)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SN○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 LLバイト

SN○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 LLバイト

    CN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト

    CN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト

      SN○○インサート対応バイト 端面加工用 LLバイト

      SN○○インサート対応バイト 端面加工用 LLバイト

        SN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイト

        SN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイト

          WN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト

          WN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト

            SN○○インサート対応バイト 外径・面取り加工用 LLバイト

            SN○○インサート対応バイト 外径・面取り加工用 LLバイト

              CN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイト

              CN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイト

                RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 LLバイト

                RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 LLバイト

                  DN○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト

                  DN○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト

                    RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト

                    RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト

                      DN○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 LLバイト

                      DN○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 LLバイト

                        SC○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 SPバイト

                        SC○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 SPバイト

                          PTGN/PTFN TN○○インサート対応バイト LLバイト

                          PTGN/PTFN TN○○インサート対応バイト LLバイト

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 7,303円 7,303円 7,303円 7,303円 7,303円 7,303円 7,772円 8,450円 7,772円 7,540円 7,772円 8,040円 7,303円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 端面 端面 外径 外径 / 端面 外径 / 面取り 外径 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 端面 / 倣い 外径 / 端面 / 面取り -
                            適合チップ形状 S(四角形) C(80°ひし形) S(四角形) S(四角形) W(六角形) S(四角形) C(80°ひし形) R(円形) D(55°ひし形) R(円形) D(55°ひし形) S(四角形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            切込み角 S:45°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) L:95°(オフセットあり) - B:75°(オフセットなし) ISO規格外 J:93°(オフセットあり) ISO規格外 H:107.5°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) -
                            クランプ方式 ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) スクリューオン(S) ピンロック(P)

                            SN○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 LLバイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました