(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

管用テーパタップシリーズ 難削材用 CPM-TPT

管用テーパタップシリーズ 難削材用 CPM-TPT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,379円 ~ 38,865円
税込価格
4,817円 ~ 42,752円

被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または調質材の20~45HRC程度の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
管用テーパタップシリーズ 難削材用  CPM-TPT 推奨切削条件表

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
全長(mm)
ねじ長(mm)
シャンク径(mm)
ツールNo.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
R1/2
14
80
35
18
8309105

1個

13,795( 15,175円 )

1日目

R1/4
19
62
28
11
8309103

1個

6,313( 6,944円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

R1/8
28
55
19
8
8309102

1個

4,379( 4,817円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

R1
11
95
45
26
8309108

1個

38,865( 42,752円 )

1日目

R3/4
14
85
35
23
8309106

1個

20,570( 22,627円 )

1日目

R3/8
19
65
28
14
8309104

1個

8,773( 9,650円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適

(i)ご注意

  • 型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

あと6項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

管用テーパタップシリーズ 難削材用 CPM-TPT

管用テーパタップシリーズ 難削材用 CPM-TPT

    管用テーパタップシリーズ 一般用  TPT

    管用テーパタップシリーズ 一般用 TPT

      管用テーパタップシリーズ 一般用短ねじ S-TPT

      管用テーパタップシリーズ 一般用短ねじ S-TPT

        管用テーパタップシリーズ 難削材用短ねじ CPM-S-TPT

        管用テーパタップシリーズ 難削材用短ねじ CPM-S-TPT

          米式管用テーパタップシリーズ 一般用(NPSF) SPT

          米式管用テーパタップシリーズ 一般用(NPSF) SPT

            管用平行タップシリーズ 超硬管用平行タップ OT-SPT

            管用平行タップシリーズ 超硬管用平行タップ OT-SPT

              管用平行タップシリーズ 一般用  SPT

              管用平行タップシリーズ 一般用 SPT

                管用テーパタップシリーズ Vコーティング粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-TPT

                管用テーパタップシリーズ Vコーティング粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-TPT

                  管用テーパねじ用(長ねじ形鋳鉄用超硬) CT-PT

                  管用テーパねじ用(長ねじ形鋳鉄用超硬) CT-PT

                    管用テーパタップシリーズ 超硬管用テ-パタップ  OT-TPT

                    管用テーパタップシリーズ 超硬管用テ-パタップ OT-TPT

                      管用テーパタップシリーズ ステンレス用 EX-SUS-TPT

                      管用テーパタップシリーズ ステンレス用 EX-SUS-TPT

                        管用テーパタップシリーズ アルミニウム用 V-AL-TPT

                        管用テーパタップシリーズ アルミニウム用 V-AL-TPT

                          管用平行ねじ用(超硬) CT-PF

                          管用平行ねじ用(超硬) CT-PF

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー 彌満和製作所 オーエスジー オーエスジー オーエスジー 彌満和製作所
                            通常価格 4,379円 2,922円 3,067円 6,736円 4,560円 19,131円 2,556円 6,853円 21,420円 21,074円 3,787円 4,128円 18,330円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目  
                            タップ種類 管用タップ 管用タップ 管用タップ 管用タップ 管用タップ 管用タップ 管用タップ 管用タップ 管用タップ 管用タップ 管用タップ 管用タップ 管用タップ
                            工具材質 粉末ハイス ハイス ハイス 粉末ハイス ハイス 超硬 ハイス 粉末ハイス 超硬 超硬 バナジウムハイス バナジウムハイス 超硬
                            ねじ種類 管用テーパ 管用テーパ 管用テーパ 管用テーパ 管用平行 管用平行 管用平行 管用テーパ 管用テーパ 管用テーパ 管用テーパ 管用テーパ 管用平行
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 高硬度鋼~HRC55 鋳鉄 / アルミ / 銅 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 ステンレス鋼 / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            コーティング・表面処理 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート ホモ処理 鋼用 ノンコート

                            管用テーパタップシリーズ 難削材用 CPM-TPTのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金型の水管の加工に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/30
                            当社で製作している金型(材質:HPM38)の冷却の水管の加工に使用しています。メーカーへのこだわりはなく、この商品を選定しました。今回在庫がなかったので急ぎでミスミから購入しました。特に問題なく使用出来ています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            管用タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト