(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2刃ロング形 EX-TIN-EDL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2刃ロング形 EX-TIN-EDL

  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,433円 ~ 80,471円  特別価格 
税込価格
4,876円 ~ 88,518円  特別価格 

TiNコーティングを施した汎用タイプ2枚刃エンドミルロング形です。深い切込みに...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定132件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
6
6
50
8402210

1個

7,873( 8,660円 )

1日目

1.1
6
6
50
8402211

1個

7,873( 8,660円 )

1日目

1.2
6
6
50
8402212

1個

7,873( 8,660円 )

1日目

1.3
7.5
6
50
8402213

1個

7,873円

7,636

( 8,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.4
7.5
6
50
8402214

1個

7,873( 8,660円 )

1日目

1.5
7.5
6
50
8402215

1個

7,272( 7,999円 )

10日目

1.6
7.5
6
50
8402216

1個

7,385( 8,124円 )

1日目

1.7
10
6
60
8402217

1個

7,385( 8,124円 )

1日目

1.8
10
6
60
8402218

1個

7,385( 8,124円 )

10日目

1.9
10
6
60
8402219

1個

7,385( 8,124円 )

1日目

2
10
6
60
8402220

1個

7,385( 8,124円 )

1日目

2.1
12
6
60
8402221

1個

7,385( 8,124円 )

1日目

2.2
12
6
60
8402222

1個

7,385( 8,124円 )

1日目

2.3
12
6
60
8402223

1個

7,385( 8,124円 )

1日目

2.4
12
6
60
8402224

1個

7,385円

7,163

( 7,879円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
15
6
60
8402225

1個

7,385( 8,124円 )

1日目

2.6
15
6
60
8402226

1個

7,154( 7,869円 )

1日目

2.7
15
6
60
8402227

1個

7,154( 7,869円 )

1日目

2.8
15
6
60
8402228

1個

7,154( 7,869円 )

1日目

2.9
15
6
60
8402229

1個

7,154( 7,869円 )

1日目

3
15
6
60
88106

1個

4,433( 4,876円 )

1日目

3.1
20
8
60
8402231

1個

5,413( 5,954円 )

1日目

3.2
20
8
60
8402232

1個

5,413円

5,250

( 5,775円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.3
20
8
60
8402233

1個

5,413( 5,954円 )

1日目

3.4
20
8
60
8402234

1個

5,413円

5,250

( 5,775円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.5
20
8
60
8402235

1個

5,413( 5,954円 )

1日目

3.6
20
8
60
8402236

1個

5,413( 5,954円 )

1日目

3.7
20
8
60
8402237

1個

5,413( 5,954円 )

1日目

3.8
20
8
60
8402238

1個

5,413円

5,250

( 5,775円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.9
20
8
60
8402239

1個

5,413( 5,954円 )

1日目

4
20
8
60
88108

1個

4,433円

4,300

( 4,730円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.1
25
8
60
8402241

1個

4,957円

4,808

( 5,289円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.2
25
8
60
8402242

1個

5,413( 5,954円 )

1日目

4.3
25
8
60
8402243

1個

5,413( 5,954円 )

1日目

4.4
25
8
60
8402244

1個

5,413( 5,954円 )

1日目

4.5
25
8
60
8402245

1個

5,413円

5,250

( 5,775円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.6
25
8
60
8402246

1個

5,413( 5,954円 )

1日目

4.7
25
8
60
8402247

1個

5,413( 5,954円 )

1日目

4.8
25
8
60
8402248

1個

4,957円

4,808

( 5,289円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.9
25
8
60
8402249

1個

5,413( 5,954円 )

1日目

5
25
8
60
88110

1個

4,433( 4,876円 )

1日目

5.1
25
8
60
8402251

1個

5,413( 5,954円 )

1日目

5.2
25
8
60
8402252

1個

5,413( 5,954円 )

1日目

5.3
25
8
60
8402253

1個

5,413( 5,954円 )

1日目

5.4
25
8
60
8402254

1個

5,413( 5,954円 )

1日目

5.5
25
8
60
8402255

1個

5,413( 5,954円 )

1日目

5.6
25
8
60
8402256

1個

5,413( 5,954円 )

1日目

5.7
25
8
60
8402257

1個

5,413円

5,250

( 5,775円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.8
25
8
60
8402258

1個

5,413( 5,954円 )

1日目

5.9
25
8
60
8402259

1個

5,413円

5,250

( 5,775円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
25
8
60
88112

1個

4,433( 4,876円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.1
35
10
75
8402261

1個

6,257( 6,883円 )

1日目

6.2
35
10
75
8402262

1個

6,257( 6,883円 )

1日目

6.3
35
10
75
8402263

1個

6,257( 6,883円 )

1日目

6.4
35
10
75
8402264

1個

6,257( 6,883円 )

1日目

6.5
35
10
75
8402265

1個

6,257( 6,883円 )

1日目

6.6
35
10
75
8402266

1個

6,257( 6,883円 )

1日目

6.7
35
10
75
8402267

1個

6,257( 6,883円 )

1日目

6.8
35
10
75
8402268

1個

5,655( 6,221円 )

1日目

6.9
35
10
75
8402269

1個

6,257( 6,883円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TiNコーティングを施した汎用タイプ2枚刃エンドミルロング形です。深い切込みに対応します。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2刃ロング形 EX-TIN-EDL

2刃ロング形 EX-TIN-EDL

    4刃ロング形 EX-TIN-EML

    4刃ロング形 EX-TIN-EML

      2刃ミディアム形 EX-TIN-EDN

      2刃ミディアム形 EX-TIN-EDN

        2刃ショート形 EX-TIN-EDS

        2刃ショート形 EX-TIN-EDS

          TiNコーティングエンドミル(多刃ショート形) EX-TIN-EMS

          TiNコーティングエンドミル(多刃ショート形) EX-TIN-EMS

            VコーティングXPMエンドミル(4刃ロング形) V-XPM-EML

            VコーティングXPMエンドミル(4刃ロング形) V-XPM-EML

              ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー

              ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー

                ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング

                ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング

                  G スタンダードエンドミル 4枚刃 4GE

                  G スタンダードエンドミル 4枚刃 4GE

                    G ロングエンドミル 4枚刃 SL4GE

                    G ロングエンドミル 4枚刃 SL4GE

                      ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング

                      ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング

                        VコーティングXPMエンドミル(2刃ロング形) V-XPM-EDL

                        VコーティングXPMエンドミル(2刃ロング形) V-XPM-EDL

                          ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー

                          ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー ミスミ ミスミ 不二越 不二越 ミスミ オーエスジー ミスミ
                            通常価格 4,433円 4,836円 4,338円 3,556円 3,843円 5,397円 2,360円 2,160円 3,659円 4,412円 1,990円 5,453円 1,820円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用

                            2刃ロング形 EX-TIN-EDLのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            SUS板加工
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/28
                            SUS板で深めの溝を掘りたくて、こちらを選択しました。コーティング無し品で早めに折れてしまったので、コーティング有りを選択。コーティングがあると、切削性が良いように感じられます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            大学での研究機器の部品加工に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/11
                            時間が掛かりますが、特に刃物の取付は時間が掛かるよ取付等は、学生が教育の一環として行います。切削加工になれる為には少時間が掛かります。刃物としては、持ちがよく切削性も良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ミーリング加工
                            評価 3.0満足度:3.02019/09/04
                            S45Cのミーリング加工に使用
                            両方摩耗は付き物ですが、WXLコートの方が当社では結果が良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q φ2.9のハイスエンドミルを使用して、厚み12mmのステンレス(SUS303)の貫通の角穴の加工をしたい
                            A
                            2刃ロング形 EX-TIN-EDL 型番EX-TIN-EDL-2.9をご紹介致します。

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました