(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動グラインダー用先端ヘッド 着脱型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動グラインダー用先端ヘッド 着脱型

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,920円 ~ 46,952円  特別価格 
税込価格
28,512円 ~ 51,647円  特別価格 

【特長】・作業用途に応じ、UMタイプ(着脱型)のモーターに接続して使用できます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 適応コントローラー:
    UC500 UC550

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

UT08:コレット式ではなく、V字溝チャックを採用しています。軸径φ2~4.7mmの先端工具の取り付けが可能です。また、三角や四角柄の工具も取り付け可能です。

型番ヘッドタイプ重量(g)コレットサイズ(mm)最大径(mm)付属品
装着付属
UT01スタンダード・ヘッド115φ2.34φ3.0φ27.2ジョイントストッパー、チャックレンチ
UT02スレンダー・ヘッド100φ25.8
UT03パワー・ロータリー・ヘッド150φ6.0φ3.0φ26.4
UT05アングル・ヘッド90°100φ3.0φ2.34φ25.4六角レンチ、チャックレンチ
UT06パワー・アングル・ヘッド90°200φ3.0チャックレンチ
UT07パワー・アングル・ヘッド120°210
UT08スイング・ヘッド140--φ26.0六角レンチ、バーレンチ
UT11ロング・スレンダー・ヘッド120φ3.0φ2.34φ25.8ジョイントストッパー、チャックレンチ
UT12スタンダード・クランプ・ヘッド235φ3.175-φ27.8

外形図

電動グラインダー用先端ヘッド 着脱型 外形図

UT01/UT02/UT03

電動グラインダー用先端ヘッド 着脱型 外形図2

UT11/UT12

電動グラインダー用先端ヘッド 着脱型 外形図3

UT05/UT06/UT07

電動グラインダー用先端ヘッド 着脱型 外形図4

UT08

使用方法・使用事例

使用方法

電動グラインダー用先端ヘッド 着脱型 使用例1

UT05/UT06/UT07

電動グラインダー用先端ヘッド 着脱型 使用例2

UT08

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
ヘッドタイプ
質量(g)
適合モーター
付属品詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
88
標準
115
UM20A、UM21A、UM23A、UM12A、UM13A
①チャックレンチ1個 ②コレット2個(φ2.35、φ3.0) ③ジョイントストッパー1個

1個

33,320( 36,652円 )

4日目

86.5
スレンダー
100
UM20A、UM21A、UM23A、UM12A、UM13A、UM14A、UM05A
①チャックレンチ1個 ②コレット2個(φ2.35、φ3.0) ③ジョイントストッパー1個

1個

33,320( 36,652円 )

4日目

95
重切削用
150
UM20A、UM21A、UM23A、UM12A、UM13A
①チャックレンチ1個 ②コレット2個(φ6.0、φ3.0) ③ジョイントストッパー1個

10個

35,733円

27,936

( 30,730円 )

4日目

73
アングル90°
100
UM20A、UM21A
①六角レンチ1個 ②チャックレンチ1個 ③コレット2個(φ2.35、φ3.0)

10個

27,312円

26,050

( 28,655円 )

4日目

80.5
重切削用アングル90°
200
UM20A、UM21A
①チャックレンチ1個 ②コレット2個(φ2.35、φ3.0)

10個

25,920円

25,212

( 27,733円 )

4日目

89.5
重切削用アングル120°
210
UM20A、UM21A
①チャックレンチ1個 ②コレット2個(φ2.35、φ3.0)

10個

41,731円

32,625

( 35,888円 )

4日目

102
スイング
140
UM20A
①六角レンチ1個 ②バーレンチ1個

10個

38,864円

38,001

( 41,801円 )

4日目

121
ロングスレンダー
120
UM20A、UM21A、UM23A、UM12A、UM13A、UM14A、UM05A
①チャックレンチ1個 ②コレット2個(φ2.35、φ3.0) ③ジョイントストッパー1個

1個

46,952円

46,346

( 50,981円 )

4日目

83
スタンダード・クランプ・
235
UM20A、UM21A、UM23A、UM12A、UM13A
①チャックレンチ1個 ②コレット2個(φ2.35、φ3.0) ③ジョイントストッパー1個

10個

32,166円

25,147

( 27,662円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業用途に応じ、UMタイプ(着脱型)のモーターに接続して使用できます。
・カプラージョイント方式採用で簡単スピーディーに交換できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動グラインダー用先端ヘッド 着脱型

電動グラインダー用先端ヘッド 着脱型

    電動グラインダー用メンテナンス用パーツ

    電動グラインダー用メンテナンス用パーツ

      精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

      精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

        精密電動マイクログラインダ 標準セット(モータタイプ)

        精密電動マイクログラインダ 標準セット(モータタイプ)

          ミニモ アングロン120ヘッド

          ミニモ アングロン120ヘッド

            エコグランデ コントローラ

            エコグランデ コントローラ

              ミニモ エアーヘッド

              ミニモ エアーヘッド

                電動グラインダー用着脱型モーター(切削加工用)

                電動グラインダー用着脱型モーター(切削加工用)

                  電動グラインダー用着脱型モーター(バリ・サビ取り用)

                  電動グラインダー用着脱型モーター(バリ・サビ取り用)

                    精密電動マイクログラインダ フットスイッチ付き標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

                    精密電動マイクログラインダ フットスイッチ付き標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

                      イーマックスエボリューション スタンダードモータ

                      イーマックスエボリューション スタンダードモータ

                        “ロータリーハンドピース”

                        “ロータリーハンドピース”

                          エコグランデ ストロングセット

                          エコグランデ ストロングセット

                            メーカー 浦和工業 浦和工業 E-FORCE E-FORCE ミニター アルゴファイルジャパン ミニター 浦和工業 浦和工業 E-FORCE ナカニシ 浦和工業 アルゴファイルジャパン
                            通常価格 25,920円 2,666円 97,501円 107,247円 48,012円 45,057円 43,729円 23,930円 21,672円 108,878円 48,340円 43,766円 75,808円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   9日目   5日目   9日目   4日目   3日目   19日目   1日目   2日目~   5日目~  
                            商品タイプ 本体 関連品 セット セット 関連品 関連品 関連品 本体 本体 セット 関連品 - セット
                            適応コントローラー UC500 UC550 - - - - - - UC500/UC550/UC900 UC500/UC550/UC900 - - - -

                            電動グラインダー用先端ヘッド 着脱型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました