(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JSTBR1010X3
スクリューオン式外径加工用バイト 後挽き用 JSTBR/L ハサキコウカンドリル

スクリューオン式外径加工用バイト 後挽き用 JSTBR/L JSTBR1010X3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,230円
税込単価
9,053円

外径切削後挽き用 オフセットなし【特長】・両トルクスで背面操作が可能

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。

JSTBR1010X3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スクリューオン式外径加工用バイト 後挽き用 JSTBR/L 外形図1
スクリューオン式外径加工用バイト 後挽き用 JSTBR/L 外形図2

両トルクスで背面操作が可能
本図は右勝手(R)を示す

選定サポート情報

外径用TACバイトの構造と特長

  • 形式と特長
スクリューオン式外径加工用バイト 後挽き用 JSTBR/L 選定サポート関連画像

型番リスト

型番
加工用途
適合チップ切れ刃長
勝手
切込み角
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
シャンク材質
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
シャンク断面H/B
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSTBR1010X3

外径 / 後引き
ISO規格外
ISO規格外
10
10
120
2D/3D
JTBR3□□
10
-

1個

8,230( 9,053円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径切削後挽き用 オフセットなし
【特長】
・両トルクスで背面操作が可能

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。

カタログ

 

JSTBR1010X3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューオン式外径加工用バイト 後挽き用 JSTBR/Lの型番JSTBR1010X3のページです。
型番JSTBR1010X3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリューオン式外径加工用バイト 後挽き用 JSTBR/L

スクリューオン式外径加工用バイト 後挽き用 JSTBR/L

    SEC-前挽バイト SFT型

    SEC-前挽バイト SFT型

      CSBN SEC-ソリッドスミボロン用バイト

      CSBN SEC-ソリッドスミボロン用バイト

        SEC-外径バイト CSRP型

        SEC-外径バイト CSRP型

          SEC-外径バイト CSDP型

          SEC-外径バイト CSDP型

            CRDN SEC-ソリッドスミボロン用バイト

            CRDN SEC-ソリッドスミボロン用バイト

              M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MDJNR/L

              M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MDJNR/L

                S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRACR/L

                S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRACR/L

                  M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MDPNN

                  M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MDPNN

                    SEC-外径バイト DDHN型

                    SEC-外径バイト DDHN型

                      SEC-外径バイト CSKP型

                      SEC-外径バイト CSKP型

                        SEC-外径バイト SVVC型

                        SEC-外径バイト SVVC型

                          SEC-外径バイト CTGP型

                          SEC-外径バイト CTGP型

                            メーカー タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 7,870円 20,358円 14,532円 13,128円 13,128円 14,532円 11,760円 7,890円 11,760円 7,980円 15,023円 10,490円 13,128円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            適合チップ形状 T(三角形) ISO規格外 S(四角形) S(四角形) S(四角形) R(円形) D(55°ひし形) R(円形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形) T(三角形)
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) クランプオン(C) クランプオン(C) クランプオン(C) クランプオン(C) 二重クランプ(M) スクリューオン(S) 二重クランプ(M) ダブルクランプ(D) クランプオン(C) スクリューオン(S) クランプオン(C)
                            スパナ T-8F - - - - - P-2.5F、P-3 - P-2.5F、P-3 - - - -
                            推奨締付けトルク(N・m) 1.2 - - - - - - - - - - - -

                            スクリューオン式外径加工用バイト 後挽き用 JSTBR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSTBL1212F3
                            JSTBL1212X3
                            JSTBL1616X3
                            JSTBR1212F3
                            JSTBR1212X3
                            JSTBR1616X3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?加工用途 適合チップ切れ刃長 勝手 切込み角 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク材質 CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            適合チップ シャンク断面H/B

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -外径 / 後引きISO規格外ISO規格外1212852D/3DJTBL3□□12

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10外径 / 後引きISO規格外ISO規格外12121202D/3DJTBL3□□12

                            8,180円

                            ( 8,998円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -外径 / 後引きISO規格外ISO規格外16161202D/3DJTBL3□□16

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -外径 / 後引きISO規格外ISO規格外1212852D/3DJTBR3□□12

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10外径 / 後引きISO規格外ISO規格外12121202D/3DJTBR3□□12

                            8,180円

                            ( 8,998円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -外径 / 後引きISO規格外ISO規格外16161202D/3DJTBR3□□16

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました