(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MDJNR/L

M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MDJNR/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,760円
税込単価
12,936円

ロックピン方式とクランプオン方式を併用させた、マルチクランプ方式。

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 倣い
  • 適合チップ形状:
    D(55°ひし形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    15
  • 勝手:
  • 切込み角:
    J:93°(オフセットあり)
  • クランプ方式:
    二重クランプ(M)
  • シャンク高さ(mm):
    25
  • シャンク幅(mm):
    25
  • 全長(mm):
    150
  • シャンク材質:
  • トラスココード:
    350-6029
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D
  • 適合チップ:
    DN□□1504□□、DN□□1506□□、DNGN1507□□
  • スパナ:
    P-2.5F、P-3
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8
  • シャンク断面H/B:
    25
  • シート:
    MSD-432

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

MDJNR2525M15 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

加工用途外径 / 倣い適合チップ形状D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)適合チップ切れ刃長15
勝手切込み角J:93°(オフセットあり)
クランプ方式二重クランプ(M)シャンク高さ(mm)25
シャンク幅(mm)25全長(mm)150
シャンク材質トラスココード350-6029
CADデータ有無(2D/3D)2D適合チップDN□□1504□□、DN□□1506□□、DNGN1507□□
スパナP-2.5F、P-3基準コーナーR(ノーズR)0.8
シャンク断面H/B25シートMSD-432

商品情報

外形図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MDJNR2525M15

1個

11,760( 12,936円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

ロックピン方式とクランプオン方式を併用させた、マルチクランプ方式。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MDJNR/Lの型番MDJNR2525M15のページです。
型番MDJNR2525M15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MDJNR/L

M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MDJNR/L

    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSSNR/L

    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSSNR/L

      M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTQNR/L

      M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTQNR/L

        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTCPR/L

        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTCPR/L

          外径加工用バイト ETGNR/L形

          外径加工用バイト ETGNR/L形

            S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

            S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

              S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRDCN

              S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRDCN

                P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRDCN

                P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRDCN

                  S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRACR/L

                  S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRACR/L

                    スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2BR/L

                    スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2BR/L

                      T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRDCN

                      T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRDCN

                        外径加工用バイト ETXNR/L形

                        外径加工用バイト ETXNR/L形

                          スクリューオン式外径加工用バイト JSVL2PR/L

                          スクリューオン式外径加工用バイト JSVL2PR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 11,760円 10,950円 11,170円 19,420円 5,770円 11,030円 9,640円 13,000円 7,890円 7,820円 9,640円 6,220円 7,820円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 外径 / 端面
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) V(35°ひし形) R(円形) R(円形) R(円形) V(35°ひし形) R(円形) T(三角形) V(35°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ポジ7°(C) ネガ0°(N) -
                            適合チップ切れ刃長 15 12 16 16 - 16 - - - - - 16 -
                            勝手 - - - - なし なし - - なし - -

                            M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MDJNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト