(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SW06SSM
球面座金(SUS304)凸 キュウメンザガネ トツ

球面座金(SUS304)凸 SW06SSM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
580円
税込単価
638円

SUS製の球面座金。【特長】・球面座金の凸部。・材質:SUS304。・凹凸セッ...

詳細情報を確認する

SW06SSM の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

球面座金(SUS304)凸:関連画像

球面座金(SUS304)凸部の外観

球面座金(SUS304)凸:関連画像

球面座金(SUS304)凸部の外形図

型番 適合ボルト A B C D
SW06(SM・SF・SSM・SSF) M6 16 5 8 3
SW08(SM・SF・SSM・SSF) M8 20 6.6 10 2
SW10(SM・SF・SSM・SSF) M10 22 8.3 12 2
SW12(SM・SF・SSM・SSF) M12 30 8 14.5 2

型番リスト

型番
適合ボルト
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW06SSM

M6
16
5
8
3
3

1個

580( 638円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS製の球面座金。
【特長】
・球面座金の凸部。
・材質:SUS304。
・凹凸セットで使用。
【用途】
・平行が出ていない箇所のナットの締付に便利。

カタログ

 

Loading...

SW06SSMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

球面座金(SUS304)凸の型番SW06SSMのページです。
型番SW06SSMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

球面座金(SUS304)凸

球面座金(SUS304)凸

    球面座金(SUS304)凹

    球面座金(SUS304)凹

      フランジナット(SUS316)

      フランジナット(SUS316)

        Tスロットナット(SUS316)

        Tスロットナット(SUS316)

          ヒールスクリュー(SUS)

          ヒールスクリュー(SUS)

            球面フランジナット(SUS)

            球面フランジナット(SUS)

              スイングボルト(SUS)

              スイングボルト(SUS)

                球面座金(SUS316)凸

                球面座金(SUS316)凸

                  クランピングスクリュー(GBタイプ)

                  クランピングスクリュー(GBタイプ)

                    アジャストスクリュー(SUS)

                    アジャストスクリュー(SUS)

                      Z-クランプ

                      Z-クランプ

                        クランピングスクリュー(FBタイプ)

                        クランピングスクリュー(FBタイプ)

                          平ワッシャー(SUS)

                          平ワッシャー(SUS)

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 580円 570円 7,110円 11,610円 3,543円 8,720円 8,400円 2,040円 1,620円 3,740円 8,057円 1,100円 3,320円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 座金・ワッシャー 座金・ワッシャー ナット Tスロットナット 治具用ボルト ナット 治具用ボルト 座金・ワッシャー 治具用ボルト 治具用ボルト - 治具用ボルト 座金・ワッシャー
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス 焼入れ鋼 ステンレス - 焼入れ鋼 ステンレス
                            材質詳細 SUS304 SUS304 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 本体:SCM435 ボール:SUJ2 SUS316 - 本体:SCM435 ボール:SUJ2 SUS316

                            球面座金(SUS304)凸のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ボルトの取り付け箇所に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/13
                            対象のプレートが斜めになる場合にボルトは垂直なのでその部分を水平にするために球面座金凹とセットで使っています。耐久性や劣化などは特に問題ありませんが、座金の角度が2度なのでもう少し幅がほしいです。出来れば5度、7度があればうれしいですし、価格は正直高いです。そのため4点にしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サイズのバリエーションはなんですか?
                            A
                            M6、M8、M10、M12の4種類あります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SW08SSM
                            SW10SSM
                            SW12SSM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合ボルト A
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            C
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            590円

                            ( 649円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M8206.61026

                            760円

                            ( 836円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M10228.31228

                            780円

                            ( 858円 )
                            1個 -

                            3日目

                            M1230814.5215

                            クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました