(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブレーキ&パーツクリーナー(詰め替え用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブレーキ&パーツクリーナー(詰め替え用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,953円
税込単価
15,348円

詰め替えタイプのブレーキ・パーツ洗浄剤。【特長】・ブレーキライニングやドラム等...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 特性:
    速乾
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    該当
  • 消防法分類:
    該当
  • 用途:
    油汚れ落とし
  • トラスココード:
    836-4968
  • 補足説明:
    無色液体
  • 内容量:
    1缶(16L)

Loading...

ブレーキ&パーツクリーナーN-840

ブレーキ&パーツクリーナー(詰め替え用):関連画像

 

ブレーキ&パーツクリーナーN-840

 

製品基本情報

容量: 16L / 無色液体 / 危険物種別: 第四類第一石油類 危険等級2 / ノンフロン・ノンエタンタイプ(有機則適用外商品)/ 速乾性 / 火気厳禁

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB13

1缶(16L)

1個

13,953( 15,348円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

詰め替えタイプのブレーキ・パーツ洗浄剤。
【特長】
・ブレーキライニングやドラム等に付着したグリース等の汚れを簡単に洗浄するブレーキ&パーツクリーナー
・16Lで経済的
・充填式ブレーキクリーナー液剤としても使用可能
【用途】
・ブレーキ部分の洗浄、ライニング、ディスクドラムに付着したブレーキダストの除去
・オイルフィルター、オイルエレメント等、交換部廻りのオイル汚れの除去
・ブレーキ廻りやバランス取りの際、ウエイト貼りのホイールに付着したブレーキダストの除去
・その他部分的なエンジンルーム内の洗浄(ゴム部分を除く)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレーキ&パーツクリーナー(詰め替え用)の型番CB13のページです。
型番CB13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブレーキ&パーツクリーナー(詰め替え用)

ブレーキ&パーツクリーナー(詰め替え用)

    ブレーキ&パーツクリーナー Sタイプ

    ブレーキ&パーツクリーナー Sタイプ

      αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)

      αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)

        フラックスクリーナー(原液) Z-275-L

        フラックスクリーナー(原液) Z-275-L

          420ml パーツクリーナー(遅乾性)

          420ml パーツクリーナー(遅乾性)

            パーツクリーナー 速乾性部品洗浄剤

            パーツクリーナー 速乾性部品洗浄剤

              メカファインメイトOH-2

              メカファインメイトOH-2

                超低毒性流出油処理剤リンダ

                超低毒性流出油処理剤リンダ

                  420ml パーツクリーナー(速乾性)

                  420ml パーツクリーナー(速乾性)

                    金属・樹脂用強力洗浄剤(医劇非該当)

                    金属・樹脂用強力洗浄剤(医劇非該当)

                      2Bクリーナー NX251・NX255

                      2Bクリーナー NX251・NX255

                        M-1クリーナー18L

                        M-1クリーナー18L

                          炭化水素系洗浄剤

                          炭化水素系洗浄剤

                            メーカー 横浜油脂工業 横浜油脂工業 トラスコ中山 ホーザン エスコ 友和 日本メカケミカル コンドーテック エスコ ヘンケル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ミスミ
                            通常価格 13,953円 13,953円 15,317円 28,219円 1,010円 753円 2,090円 19,726円 1,090円 19,499円 14,490円 16,056円 9,824円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   5日目   1日目   当日出荷可能 14日目   2日目   当日出荷可能 7日目   3日目  
                            種類 液体 液体 液体 液体 スプレー - スプレー 液体 スプレー 液体 - 液体 液体
                            特性 速乾 中速乾 / 遅乾 速乾 中速乾 遅乾 速乾 強力 / 速乾 - 強力 / 速乾 強力 遅乾 強力 / 中速乾 -
                            有機則 非該当 非該当 非該当 非該当 - 非該当 非該当 非該当 - - 非該当 非該当 非該当
                            PRTR 該当 非該当 - 該当 - 非該当 該当 非該当 - - 非該当 非該当 非該当
                            消防法分類 該当 該当 該当 該当 - 該当 非該当 該当 - - - 該当 該当

                            ブレーキ&パーツクリーナー(詰め替え用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました