(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タッピングペースト C-101(一般金属用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タッピングペースト C-101(一般金属用)

  • SALE 2025/07/14まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,763円 ~ 28,339円  特別価格 
税込価格
1,939円 ~ 31,173円  特別価格 

広範囲な材質に適応可能でタップ作業や低速切削作業等に最適な塩素型タッピングペー...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

タップ、ドリル、リーマ、ねじ切りなどの加工に最適な塩素型切削油剤

常温はペースト状であるが、加工熱で液状となって刃先を保護し、摩擦を大幅に軽減させ、工具寿命向上を図ることができる。

常温はペースト状であるが、加工熱で液状となって刃先を保護し、摩擦を大幅に軽減させ、工具寿命向上を図ることができる。

C-101 タッピングペーストの特長について

容易な取り扱い法

常温でペースト状のため、取扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適。タップの切削熱で液状になり加工部に浸透するため、切粉はけも良好で作業環境を汚さない。

あらゆる材質に対応

銅および銅合金を除くすべての材料に有効。炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄・アルミ合金など、材質によって油種を変える必要がなく、特にステンレス・耐熱鋼など難削材のタッピングには絶大な威力を発揮。

広い応用範囲

タッピング作業のみではなく、あらゆる低速切削作業に利用可能。刷毛塗り、筆付けが可能ですから、ねじ切り、ヘール仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーバイブねじ切りなど、切削困難な場合こそ十分な効果を発揮。銅及び銅合金には適用不可。

非塩素化に対応

環境問題等で非塩素系への要望も強まり、従来の性能を保持しつつ、非塩素系を実現させた製品もある。

注意・禁止事項

タッピングペーストは、刷毛等でタップ部に塗布してご使用ください。
(食いつき、浸透性、切粉が悪い場合は少量のマシン油か、不水溶性切削油を加えて撹拌し、適当な濃度にしてからご使用ください。)
洗浄は、アルカリ洗浄または白灯油を用い、ブラッシング処理で行います。
(酸洗のみでは不可)

商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
375-4847
1缶(1Kg)

12個

1,763( 1,939円 )

4日目

375-4855
1缶(5Kg)

1個

10,780( 11,858円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-

390-9972
1缶(15Kg)

1個

28,339円

25,505

( 28,056円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

広範囲な材質に適応可能でタップ作業や低速切削作業等に最適な塩素型タッピングペースト。
【特長】
・常温でペースト状のため、取り扱いが容易な切削油剤。
・加工熱で液状なり刃先の摩擦を大幅に減らし、工具を保護する。
【用途】
・横穴タップだけでなくドリル、リーマ、ねじ切り作業などあらゆる低速切削作業や難削材に利用可能。
・仕上げ、作業効率の向上と工具寿命の延長に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タッピングペースト C-101(一般金属用)

タッピングペースト C-101(一般金属用)

    タッピングペーストC−100C

    タッピングペーストC−100C

      タッピングペーストC−101C

      タッピングペーストC−101C

        タッピングペースト C-100(非塩素タイプ)

        タッピングペースト C-100(非塩素タイプ)

          育良 カットオイル水性 16L(12032)

          育良 カットオイル水性 16L(12032)

            ユニカットジネンシリーズ

            ユニカットジネンシリーズ

              リライアソルE-BA

              リライアソルE-BA

                リライアソルS-B

                リライアソルS-B

                  リライアソルS-N

                  リライアソルS-N

                    リライアソルE-NA

                    リライアソルE-NA

                      RBCOソリュブル型汎用切削油 ハンドソー用

                      RBCOソリュブル型汎用切削油 ハンドソー用

                        ダフニーマーグプラスAM20M

                        ダフニーマーグプラスAM20M

                          ダフニーマーグプラスGD10

                          ダフニーマーグプラスGD10

                            メーカー 日本工作油 日本工作油 日本工作油 日本工作油 育良精機製作所 JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー レヂトン 出光興産 出光興産
                            通常価格 1,763円 2,287円 2,480円 2,460円 16,865円 155,756円 28,004円 26,961円 29,126円 23,156円 17,150円 16,264円 19,506円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   5日目   14日目   9日目  
                            種類 ペースト ペースト ペースト ペースト - 液状 液状 液状 液状 液状 - 液状 液状
                            性質 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 - 生分解性 水溶性 水溶性 水溶性 不水溶性 - - 難切削
                            危険物種別 指定可燃物 指定可燃物 指定可燃物 指定可燃物 - - - - - - - - -

                            タッピングペースト C-101(一般金属用)のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 34件のレビュー
                            タップ加工
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/12
                            使い勝手は非常に良いです。
                            切穴加工にも使用できるので万能です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドリル、タップ
                            評価 5.0満足度:5.02017/01/10
                            サクサク切れるし、刃物も長持ちするし、買わない理由がないです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属加工油
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/05
                            製品性能は問題なしです。
                            納品も早く、価格も他より安いように思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鉄のねじ切り
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/04
                            ペースト状なのでタップに塗っても垂れずに使えるので便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タップ加工に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/27
                            タップや穴あけには必需品です。キリやタップを長く持たせるためには、グリスは重要となってきます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ペーストを柔らかくしたいです。
                            A
                            少量のマシン油、不水溶性切削油 等を加えてよく撹拌して、適度な濃度にしてからご使用ください。

                            切削ペーストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました