(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラックスハンマNF-25F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フラックスハンマNF-25F

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,505円
税込単価
24,756円

【特長】・ボールチャックタイプ【商品仕様】・全長:226mm・質量:1.5kg...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアハンマー
  • 無負荷打撃数(rpm):
    4800
  • 空気消費量(m³/min):
    0.2
  • 全長(mm):
    226
  • 使用空気圧(MPa):
    0.6
  • トラスココード:
    292-4331
  • 重量(g):
    1500
  • ホースロ径取付ネジ(Rc):
    1/4
  • ホース内径(mm):
    9.5
  • ピンストローク(mm):
    17
  • ピストン径(mm):
    25

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF-25F

1個

22,505( 24,756円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールチャックタイプ
【商品仕様】
・全長:226mm
・質量:1.5kg
・ホース内径:9.5mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラックスハンマNF-25Fの型番NF-25Fのページです。
型番NF-25Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラックスハンマNF-25F

フラックスハンマNF-25F

    フラックスチッパ YFCシリーズ

    フラックスチッパ YFCシリーズ

      フラックスチッパ F-20

      フラックスチッパ F-20

        フラックスチッパ  F-20F

        フラックスチッパ F-20F

          エアフラックスチッパー

          エアフラックスチッパー

            フラックスハンマNF-0

            フラックスハンマNF-0

              フラックスチッパ(石材彫刻機)

              フラックスチッパ(石材彫刻機)

                フラックスチッパ  F-25

                フラックスチッパ F-25

                  フラックスハンマNF-1SH

                  フラックスハンマNF-1SH

                    ナイル ショットハンマ RH100Z

                    ナイル ショットハンマ RH100Z

                      フラックスハンマ(NF-20)用チゼル

                      フラックスハンマ(NF-20)用チゼル

                        チッパ AA-0SP-R/P-H

                        チッパ AA-0SP-R/P-H

                          エアーハンマーロングチゼル AHM-LCF

                          エアーハンマーロングチゼル AHM-LCF

                            メーカー 日本ニューマチック工業 吉田工作所 ヨコタ工業 ヨコタ工業 東空販売 日本ニューマチック工業 不二空機 ヨコタ工業 日本ニューマチック工業 室本鉄工 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 SK-11
                            通常価格 22,505円 14,049円 15,499円 15,884円 19,947円 17,954円 18,156円 23,730円 19,678円 103,875円 2,110円 32,154円 1,225円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   2日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー その他関連品
                            無負荷打撃数(rpm) 4800 - - 12000 12000 5500 - 4000 4800 - - 3200 -
                            空気消費量(m³/min) 0.2 - 0.14 0.15 0.25 0.23 - 0.4 0.25 - - 0.35 -
                            全長(mm) 226 - 177 184 182 177 - 232 185 328 - 281 -
                            使用空気圧(MPa) 0.6 - 0.4~0.6 0.4~0.6 - 0.6 0.63 0.4~0.6 0.6 0.7 - 0.6 -

                            フラックスハンマNF-25Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました