(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクログラインダー MSG-3BSPlus

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクログラインダー MSG-3BSPlus

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
28,898円
税込単価
31,788円

ストレートタイプのΦ3(直径3mm)軸付先端工具用エアーマイクログラインダー。...

詳細情報を確認する

  • チャック内径(mm):
    3
  • 無負荷回転数(rpm):
    65000
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.4~0.6
  • 全長(mm):
    160.5
  • 排気:
    後方
  • メーカー型番:
    MSG-3BSPLUS
  • トラスココード:
    143-2834
  • 消費空気量(NL/min):
    120
  • 入数(本・個):
    1本

型番

MSG-3BSPLUS 解除

Loading...

エアマイクログラインダー MSG-3BSPlusの仕様

エアマイクログラインダー MSG-3BSPlusの外観

エアマイクログラインダー MSG-3BSPlusの外観

エアマイクログラインダー MSG-3BSPlusの使用例

エアマイクログラインダー MSG-3BSPlusの使用例

エアマイクログラインダー MSG-3BSPlusのセット内容

エアマイクログラインダー MSG-3BSPlusのセット内容

エアマイクログラインダー MSG-3BSPlusの寸法図

エアマイクログラインダー MSG-3BSPlusの寸法図

(単位:mm)

製品仕様

製品名MSG-3BSPlus
品番5039010
パッケージ重量180(g)
パッケージ寸法 121×205×50(mm)
セット内容・本体
・スーパーコレット
・エアホース1.5m
・ホースバンド2個
・オーバーホース
・クィックジョイント
・TLレンチ(2.5mm六角レンチ)
・セラミックストーン(#800)1枚

周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値:2.5以下(m/s2)

開発秘話

 

昭和47年、UHTの前身であるウシオの主力商品が開発されました。それがUHTのマイクログラインダーです。本商品はその流れを汲む商品で、伝統的に12角形となっています。
昔からエアーマイクログラインダーといえばウシオのグラインダーと言われていました。
時が流れても高品質なグラインダーを提供していることに変わりありません。

ご使用上の注意

  • エアーラインには必ずフィルター、レギュレータ、オイラーの3点セットをご使用ください。
  • 規定以上の高圧エアーを使用すると回転が上がりすぎ、砥石の周速限界を超えて破損の恐れがあり危険ですからご注意ください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSG-3BSPLUS

1個

28,898( 31,788円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ストレートタイプのΦ3(直径3mm)軸付先端工具用エアーマイクログラインダー。
【特長】
・12額のボディで昔から愛されたウシオのグラインダー
・65,000rpmという高回転と、回転から生み出される高トルクはほかの工具とは一線を画す
・4個の専用ボールベアリングで高精度の回転と、高耐久を生み出す
【用途】
・主に金属の研磨、バリ取りなどに使用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクログラインダー MSG-3BSPlusの型番MSG-3BSPLUSのページです。
型番MSG-3BSPLUSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクログラインダー MSG-3BSPlus

マイクログラインダー MSG-3BSPlus

    エアマイクログラインダー MSG-3BSNL

    エアマイクログラインダー MSG-3BSNL

      マイクログラインダー MAG-122Plus

      マイクログラインダー MAG-122Plus

        マイクログラインダー MAG-123Plus

        マイクログラインダー MAG-123Plus

          マイクログラインダー MAG-093Plus

          マイクログラインダー MAG-093Plus

            "ゼムニューモータ"(重研削用)

            "ゼムニューモータ"(重研削用)

              エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

              エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

                エアーグラインダー MIG-0303

                エアーグラインダー MIG-0303

                  エアーグラインダー MIG-0302

                  エアーグラインダー MIG-0302

                    エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG55SAR

                    エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG55SAR

                      エアグラインダー(超精密タイプ)インパルス用カップ砥石

                      エアグラインダー(超精密タイプ)インパルス用カップ砥石

                        ベビーグラインダー

                        ベビーグラインダー

                          マイクログラインダー(ラバーグリップ付)

                          マイクログラインダー(ラバーグリップ付)

                            メーカー UHT UHT UHT UHT UHT ゼム ベッセル 双和化成 双和化成 ベッセル ナカニシ 不二空機 柳瀬
                            通常価格 28,898円 36,415円 29,898円 29,898円 29,898円 65,341円 38,257円 22,421円 25,478円 33,957円 4,133円 24,359円 21,879円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            チャック内径(mm) 3 3 - - - 6 3 - - 3 - 3 -
                            無負荷回転数(rpm) 65000 65000 35000 23500 23500 30000 55000 60000 60000 55000 - 30000 -
                            本体・関連商品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 関連商品 本体 本体
                            使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 0.5 0.6 0.65~0.8 0.65~0.8 0.6 - 0.63 0.44~0.58
                            全長(mm) 160.5 143 149 152 139 200 180 140 150 178 - 150 -

                            マイクログラインダー MSG-3BSPlusのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金属製品のバリや面取りに
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/22
                            加工品の最終仕上げに手加工で施す時に使っています。
                            振動もなく、使いやすいので重宝しています。
                            安物のように強く押し当てて止まることが無いため、荒削り時に多用。
                            細かな仕上げまできっちりこなしてくれます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました