(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクグラインダ G4-SA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスクグラインダ G4-SA

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
33,478円
税込単価
36,826円

【特長】・ヨコタのグラインダーは、安全に作業していただくためセーフティースロッ...

詳細情報を確認する

  • 適応砥石寸法(外径)(mm):
    100
  • 無負荷回転数(rpm):
    13000
  • 空気消費量(m³/min):
    0.45
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 適応砥石寸法(厚み)(mm):
    2~6
  • 適応砥石寸法(内径)(mm):
    15
  • 排気方向:
    側方
  • 全長(mm):
    188
  • 本体・関連商品:
    本体
  • トラスココード:
    176-9146
  • 本体形状:
    アングル型
  • 重量(g):
    1000
  • 付属品:
    スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)、フランジストップスクリュ(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ)

Loading...

製品特長・仕様

規格表

軽量ディスクグラインダ G4-SA 規格表

標準付属品:スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)、フランジストップスクリュ(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ)

使用方法・使用事例

使用方法

ヨコタのグラインダーは、安全に作業していただくためセーフティースロットル装置を内蔵しています。

軽量ディスクグラインダ G4-SA 使用方法

始動スロソトルハンドルをモーターケース側(矢印(1))に押し手前(矢印(2))OFF→ONに徐々に回して下さい。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G4-SA

1個

33,478( 36,826円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヨコタのグラインダーは、安全に作業していただくためセーフティースロットル装置を内蔵しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダ G4-SAの型番G4-SAのページです。
型番G4-SAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクグラインダ G4-SA

ディスクグラインダ G4-SA

    エアアングルグラインダー(無負荷回転数7400~15000rpm)

    エアアングルグラインダー(無負荷回転数7400~15000rpm)

      強力消音ディスクグラインダ

      強力消音ディスクグラインダ

        ディスクグラインダ G7-SA

        ディスクグラインダ G7-SA

          ディスクグラインダ G2A

          ディスクグラインダ G2A

            ディスクグラインダー SI-2600L

            ディスクグラインダー SI-2600L

              消音ディスクグラインダ G40-S

              消音ディスクグラインダ G40-S

                消音ディスクグラインダ G70-SA

                消音ディスクグラインダ G70-SA

                  空気式グラインダ マイトン

                  空気式グラインダ マイトン

                    ディスクグラインダー SI-2500

                    ディスクグラインダー SI-2500

                      バーコ エアディスクグラインダー

                      バーコ エアディスクグラインダー

                        空気式ミニグラインダ空神(レバー式・スロットル式)

                        空気式ミニグラインダ空神(レバー式・スロットル式)

                          強力ディスクグラインダ G7A

                          強力ディスクグラインダ G7A

                            メーカー ヨコタ工業 瓜生製作 ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 信濃機販 ヨコタ工業 ヨコタ工業 日東工器 信濃機販 バーコ ニューレジストン ヨコタ工業
                            通常価格 33,478円 38,386円 38,087円 42,758円 32,701円 54,241円 34,563円 37,246円 33,080円 34,281円 53,390円 33,224円 37,246円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   3日目   3日目   5日目   6日目   5日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            適応砥石寸法(外径)(mm) 100 - 180 180 50 180 100 180 - 100 125 58/75 180
                            無負荷回転数(rpm) 13000 - 7500 7500 17000 7000 13000 7500 - 11000 10000 12,500 7500
                            空気消費量(m³/min) 0.45 - 1 0.8 0.4 0.68 0.45 1 - 0.41 0.34 0.54 1.1
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 - 0.6 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.6 - 0.63 0.6 0.6
                            適応砥石寸法(厚み)(mm) 2~6 - 6 6 4 22 2~6 6 - 15 6 3.5/4 6

                            ディスクグラインダ G4-SAのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            塗装ハガシなど長時間用途に
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/28
                            そこそこ軽いので、長時間続けて使う場合に使ってます。
                            腕がだるくなりにくいので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗装の下処理に使用。
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/11
                            電動に比べると、軽くて便利です。ただし、定期的にオイルを挿さないと。すぐに壊れてしまいます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました