(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドリル YRD-6N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドリル YRD-6N

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,072円
税込単価
34,179円

【特長】・消音・2段スロットル装置付・サッシ加工・プレハブ建築・自動車・車両・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアドリル
  • チャック能力(mm):
    6.5
  • 穴あけ能力(mm):
    6
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 無負荷回転数(min-1):
    2800
  • トラスココード:
    209-8008
  • 本体形状:
    ピストル型
  • 穿孔能力ドリル径×厚さ(mm):
    6×6
  • 重量(g):
    890
  • 付属品:
    タッチジョイント(1ヶ)、チャックハンドル(1ヶ)
  • 全長(mm):
    153
  • 排気方向:
    後方

Loading...

製品特長・仕様

規格表

ドリル YRD-6N 規格表

標準付属品:タッチジョイント(1ケ)、チャックハンドル(1ケ)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YRD-6N

1個

31,072( 34,179円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消音・2段スロットル装置付
・サッシ加工・プレハブ建築・自動車・車両・航空機・弱電機組立等、その他あらゆる穴あけ作業に広く使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリル YRD-6Nの型番YRD-6Nのページです。
型番YRD-6Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドリル YRD-6N

ドリル YRD-6N

    ドリル  YRD-8N

    ドリル YRD-8N

      ドリル YRD-10N

      ドリル YRD-10N

        小型ドリル ピストル型

        小型ドリル ピストル型

          エアプロダクション ドリル ボタンタイプ

          エアプロダクション ドリル ボタンタイプ

            ドリルNRD-6PB

            ドリルNRD-6PB

              エアードリル No.GT-D80-20

              エアードリル No.GT-D80-20

                エス・ピー・エアー エアドリル 正逆回転機構付

                エス・ピー・エアー エアドリル 正逆回転機構付

                  ドリルNRD-6SA

                  ドリルNRD-6SA

                    不二空機 エアドリル

                    不二空機 エアドリル

                      エアードリル No.GT-D100-15

                      エアードリル No.GT-D100-15

                        エアプロダクション ドリル

                        エアプロダクション ドリル

                          信濃機販 エアドリル

                          信濃機販 エアドリル

                            メーカー ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 瓜生製作 IR(インガソール・ランド) 日本ニューマチック工業 ベッセル エス・ピー・エアー 日本ニューマチック工業 不二空機 ベッセル IR(インガソール・ランド) 信濃機販
                            通常価格 31,072円 40,699円 41,908円 32,293円 155,626円 28,364円 26,668円 36,365円 35,153円 51,547円 24,324円 167,228円 20,610円
                            通常出荷日 4日目   5日目   6日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル - エアドリル エアドリル - エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル
                            チャック能力(mm) 6.5 10 0.8~10.0 - - - 8 - - - 10 13 10
                            穴あけ能力(mm) 6 8 10 - - 6.5 8 - 6.5 - 10 13 10
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.63 0.6 0.6 0.62 0.6 0.63 0.6 0.63 -
                            無負荷回転数(min-1) 2800 1850 900 - 3200 2400 2000 - 2800 - 1500 600 -

                            ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました