(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンテナ B-73

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンテナ B-73

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,715円
税込単価
38,187円

計器類や電子機器の移送、保管に最適。【特長】・重量物の保管にも耐えられる3重式...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 外寸(mm):
    525×340×175
  • 内寸(mm):
    510×326×163
  • キーロック:
  • カラー:
    シルバー
  • JANコード:
    4962772010730
  • トラスココード:
    120-4840
  • 重量(kg):
    4.5
  • 材質:
    アルミ合金/合板

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

B-73:コンテナ

  • 容積:27L

ウレタンの断面

コンテナ B-73と交換部品  断面

使用方法・使用事例

使用事例

コンテナ B-73と交換部品  使用例

ウレタンにはブロック状に切り目を入れていますので、多様な抜き型をつくることができます。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-73

1個

34,715( 38,187円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

計器類や電子機器の移送、保管に最適。
【特長】
・重量物の保管にも耐えられる3重式蝶番を装備。
・緩衝ウレタンが6枚付(ウレタンのみも販売しています)。
【用途】
・外形寸法:525(W)×340(H)×175(D)mm。
・内寸法:510(W)×326(H)×(本体深さ95+フタ深さ68)(D)mm。
・重量:4.5kg。
・材質:アルミ合板。
・耐荷重:8kg。
・緩衝ウレタン(切り目入り)×4/(切り目なし)×2 付属。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンテナ B-73の型番B-73のページです。
型番B-73に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンテナ B-73

コンテナ B-73

    ミリオンボックス

    ミリオンボックス

      ESDパーツケース B-18

      ESDパーツケース B-18

        ノベルティボックス L/M

        ノベルティボックス L/M

          B-50用 外箱

          B-50用 外箱

            B-10用 内箱ABC/仕切板ABC

            B-10用 内箱ABC/仕切板ABC

              ジミーケース HD

              ジミーケース HD

                ESDパーツケース B-17BB

                ESDパーツケース B-17BB

                  エスコ ツールロール

                  エスコ ツールロール

                    フリーケース OL

                    フリーケース OL

                      パーツケース B-50用 内箱・仕切板

                      パーツケース B-50用 内箱・仕切板

                        メーカー ホーザン メイホー(明邦化学工業) ホーザン メイホー(明邦化学工業) ホーザン ホーザン メイホー(明邦化学工業) ホーザン エスコ メイホー(明邦化学工業) ホーザン
                        通常価格 34,715円 514円 3,168円 842円 2,181円 191円 352円 4,463円 3,410円 707円 250円
                        通常出荷日 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        商品タイプ 本体 - - - - - - - - - -
                        外寸(mm) 525×340×175 - - - - - - - - - -
                        内寸(mm) 510×326×163 - - - - - - - - - -
                        キーロック - - - - - - - - - -
                        カラー シルバー - - - - - - - - - -

                        アルミケースカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました