(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESDパーツケース B-18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ESDパーツケース B-18

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,168円
税込単価
3,485円

ESD対応のパーツケース。【特長】・静電気対策されたプラスチック製のケースに導...

詳細情報を確認する

  • 形状:
  • 外寸(mm):
    254×41×185
  • 内寸(mm):
    245×34.5×176
  • 本体材質:
    ポリスチレン
  • JANコード:
    4962772010181
  • トラスココード:
    117-3553
  • ESD対応:
  • ESD管理値(Ω):
    Rp≦1×10^10
  • 付属品:
    ICフォーム(F-10-A)×1

Loading...

IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適

ESDパーツケース B-18:関連画像

B-18

  • 静電気対策されたプラスチック製のケースに導電性ウレタンフォームをセット。
  • ICをフォームに差し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止。
  • F-10-A×1枚付属。

製品仕様

外形寸法 254(W)×41(H)×185(D)mm
内容量 1.5L
重量 460g
材質 ポリスチレン
ESD管理値 点間抵抗 Rp≦1×1010Ω
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-18

1個

3,168( 3,485円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ESD対応のパーツケース。
【特長】
・静電気対策されたプラスチック製のケースに導電性ウレタンフォームをセット
・IC をフォームに差し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します
・電子部品帯電の危険を減らす
・デバイス自身の帯電は重大な静電破壊へとつながる可能性
【用途】
・IC、MOS-IC など、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESDパーツケース B-18の型番B-18のページです。
型番B-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESDパーツケース B-18

ESDパーツケース B-18

    ESDパーツケース B-17

    ESDパーツケース B-17

      ESDパーツケース B-17BB

      ESDパーツケース B-17BB

        KLEINTOOLS ツールケース

        KLEINTOOLS ツールケース

          アイロン ツールケース4

          アイロン ツールケース4

            リュックサック(高所作業向け)

            リュックサック(高所作業向け)

              工具差し B-740

              工具差し B-740

                アクティブポーチ・タイプE AP-E

                アクティブポーチ・タイプE AP-E

                  ダッフル重要書類搬送バッグ

                  ダッフル重要書類搬送バッグ

                    REDROCK サミットバックパック

                    REDROCK サミットバックパック

                      明邦化学 ジミー

                      明邦化学 ジミー

                        ツールバッグ(ロールアップケースタイプ)

                        ツールバッグ(ロールアップケースタイプ)

                          導電性内箱B/導電性仕切板B

                          導電性内箱B/導電性仕切板B

                            メーカー ホーザン ホーザン ホーザン KLEIN TOOLS プロスター バーコ ホーザン フジ矢 三栄産業 REDROCK メイホー(明邦化学工業) ホーザン ホーザン
                            通常価格 3,168円 3,699円 4,463円 2,477円 2,215円 12,351円 2,795円 3,289円 4,890円 11,051円 142円 2,200円 288円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   4日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   5日目  
                            形状 - - - - - - - - -
                            外寸(mm) 254×41×185 254×41×185 254×41×185 - - - - - - - - - -
                            内寸(mm) 245×34.5×176 245×34.5×176 245×34.5×176 - - - - - - - - - -
                            本体材質 ポリスチレン ABS ABS - - - - - - - ポリプロピレン - -
                            JANコード 4962772010181 4962772010174 4962772010235 - - - - - - - - - -

                            ESDパーツケース B-18のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました