(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,139円
税込単価
15,553円

【特長】・わずかなニジミも見逃さない油漏れ検査用エアゾール・リークチェックWB...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    検知剤
  • タイプ:
    スプレー
  • 種類:
    本体
  • 危険物種別:
    第四類第一石油類
  • 性質:
    非水溶性液体
  • 補足説明:
    油漏れ検査用450型
  • 内容量:
    1ケース(420ml×12本)

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

検査したい場所をウエスで綺麗に拭いて付着した油を除いてください。
リークチェックWB・Aを均一に吹き付けて、5分以上待って下さい。
油が出てくるとその部分だけ色が変わります。
油漏れ量が少ない場合、長時間放置してください。
検査終了後、ウエスで軽く拭き取るか、エアー(0.6Mpa以上)で吹き飛ばすかして粉を取り除いて下さい。

使用事例

漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本) 使用事例-1
漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本) 使用事例-2

注意・禁止事項

可燃性(第4類第一石油類)ですので、火気に注意してください。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WB-A-450

1ケース(420ml×12本)

1パック

12個入り

14,139( 15,553円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・わずかなニジミも見逃さない油漏れ検査用エアゾール
・リークチェックWB・Aは、油漏れ・ニジミ出しが予想される場所に吹き付けると白色の塗膜を形成します
・油漏れがある場合、油を吸い上げるので、コントラスト良く漏れ箇所を発見できます
・粉体の粒子が細かいので、塗膜が鮮明で油漏れ部分とのコントラストが良好です
・除去性が良いので検査終了後、軽く拭くか、エアーによるだけで除去が可能です
・速乾性ですので冬場でも、高湿度の場所でも効率良く検査可能です
・金属に対する腐食性がありません
・エアゾール:1缶での塗布面積は3.5m2です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)の型番WB-A-450のページです。
型番WB-A-450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)

漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)

    MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

    MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

      MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型

      MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型

        スーパーチェック 現像剤

        スーパーチェック 現像剤

          エコチェック ED-ST(現像剤)

          エコチェック ED-ST(現像剤)

            水漏れ検査剤モレミール W

            水漏れ検査剤モレミール W

              "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

              "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

                ギュポフレックス

                ギュポフレックス

                  ビッグブルー (スタンダードタイプ)

                  ビッグブルー (スタンダードタイプ)

                    エージレスシールチェック液

                    エージレスシールチェック液

                      漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

                      漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

                        ビッグブルー (低温タイプ)

                        ビッグブルー (低温タイプ)

                          オイルモレチェック

                          オイルモレチェック

                            メーカー マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック タセト スリーボンド ケニス アサダ 三菱ガス化学 マークテック アサダ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 14,139円 1,571円 3,860円 1,529円 2,120円 3,544円 2,364円 2,240円 2,350円 2,039円 29,568円 2,258円 822円
                            通常出荷日 3日目   5日目   8日目   4日目~   4日目~   1日目   2日目   4日目   1日目   4日目   3日目   1日目~   6日目  
                            商品タイプ 検知剤 - 探傷剤 - - 検知剤 検知剤 - 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤
                            タイプ スプレー - スプレー - - スプレー スプレー - - スプレー 液体 - スプレー
                            種類 本体 - 本体 - - 本体 本体 - - 本体 本体 - 本体
                            危険物種別 第四類第一石油類 - - - - - - - - - - - -
                            性質 非水溶性液体 - - - - - - - - - - - -

                            漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました