(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1缶(1L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1缶(1L)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,484円
税込単価
19,232円

油漏れ検査用の超高濃度漏洩検査剤です。【特長】・スーパートレーサーOL-200...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    検知剤
  • タイプ:
    液体
  • 種類:
    本体
  • 危険物種別:
    第四類第四石油類
  • 補足説明:
    油漏れ検査機用
  • 内容量:
    1缶(1L)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●物理特性

  • 比重(15/4℃):0.944
  • 引火点(℃):200以上(第4石油類)
  • 粘度(cSt 38℃):12.2
 

●荷姿

  • 1L缶
 

●性状

項目試験方法ISO VG32油圧作動油
工業用多目的油(添加)
スーパートレーサーOL-200-II
1,000倍希釈液
外観目視透明透明淡黄色
動粘度キャノンフェンスケ粘度計
(cSt40℃)
32.1931.95
きょう雑物ミニポア重量法
(mg/100ml)
0.40.4
耐摩擦高速四球型摩耗試験器
(1,500rpm×40kg×30min)
0.640.73
熱安定性JIS K 2640(170℃×12hr.)析出物なし析出物なし
銅板腐食JIS K 2513(100℃×3hr.)1以下1以下
腐食50℃
3hr.
75 S AI合金異常なし異常なし
AZ-31Mg合金異常なし異常なし
SAE 4130鋼異常なし異常なし
全酸価JIS K 2501 指示薬滴定法
(mgKOH/g)
0.050.08

(注)上記数値は、神奈川県工業試験場に委託した試験結果です。

  • スーパートレーサーOL-200-II 1,000倍希釈液:OL-200-IIをISO VG32に0.1%添付したもの。

 

使用方法・使用事例

使用方法

1.油圧機器に使用している作動油等の油に、0.1~0.2%のOL-200IIを添加し、混合撹拌します。
2.機械を運転して、混合油が全体にいき渡るようにします。
3.紫外線照射灯で紫外線を照射しながら、循環経路をたどります。
 

  • 漏洩箇所があれば、黄緑色の強い蛍光を発しますので、修理等の適切な処理が速やかにとれます。
  • 紫外線照射灯は、マークテック株式会社携帯用紫外線灯スーパーライトD-10BまたはG-02が便利です。

 

漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1缶(1L)  選定サポート情報01

スーパーライトD-10B

漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1缶(1L)  選定サポート情報02

スーパーライトG-02

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ検知剤タイプ液体
種類本体危険物種別第四類第四石油類
補足説明油漏れ検査機用内容量1缶(1L)

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OL-200-2-1L

1缶(1L)

1個

17,484( 19,232円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

油漏れ検査用の超高濃度漏洩検査剤です。
【特長】
・スーパートレーサーOL-200IIは、油圧機器、大型タンク類、配管等の油漏れ箇所の早期発見のために用いる漏洩検査剤です
・取り扱いが簡単で微量な漏れも見逃すことなく、容易に見つけられます
・作動機械、パッキン類への影響がありません
・少量の添加で大きな効果が得られます
・油圧設備の適切な管理が行えます
・省エネルギーに役立ち、コストダウンに結びつきます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1缶(1L)の型番OL-200-2-1Lのページです。
型番OL-200-2-1Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1缶(1L)

漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1缶(1L)

    発泡漏れ検査スプレー リークチェック

    発泡漏れ検査スプレー リークチェック

      漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

      漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

        水漏れ検査剤モレミール W

        水漏れ検査剤モレミール W

          ビッグブルー (スタンダードタイプ)

          ビッグブルー (スタンダードタイプ)

            コンクリート中性化診断液

            コンクリート中性化診断液

              漏洩検査液 ファインバブル

              漏洩検査液 ファインバブル

                MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

                MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

                  ガス漏れ検知剤 リークチェック

                  ガス漏れ検知剤 リークチェック

                    漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)

                    漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)

                      TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 詰替 500ml

                      TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 詰替 500ml

                        "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

                        "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

                          オイルモレチェック

                          オイルモレチェック

                            メーカー マークテック タセト マークテック タセト アサダ タセト フジキン マークテック トラスコ中山 マークテック トラスコ中山 スリーボンド イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 17,484円 1,586円 29,568円 3,544円 2,350円 3,413円 670円 1,571円 1,236円 14,139円 873円 2,364円 822円
                            通常出荷日 3日目   1日目   3日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   5日目   1日目   3日目   1日目   2日目   6日目  
                            商品タイプ 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 - 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤
                            タイプ 液体 スプレー 液体 スプレー - スプレー 液体 - スプレー スプレー 液体 スプレー スプレー
                            種類 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 詰替用 本体 本体
                            危険物種別 第四類第四石油類 - - - - - - - - 第四類第一石油類 - - -
                            補足説明 油漏れ検査機用 - 発泡漏れ検査用低ハロゲン・低イオウタイプ - - - - - - 油漏れ検査用450型 - - -

                            漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1缶(1L)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト