(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドリル  YRD-8N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドリル YRD-8N

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,699円
税込単価
44,769円

【特長】・消音・2段スロットル装置付。・サッシ加工・プレハブ建築・自動車・車輌...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアドリル
  • チャック能力(mm):
    10
  • 穴あけ能力(mm):
    8
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 無負荷回転数(min-1):
    1850
  • トラスココード:
    209-8016
  • 本体形状:
    ピストル型
  • 穿孔能力ドリル径×厚さ(mm):
    8×8
  • 重量(g):
    1370
  • 付属品:
    タッチジョイント(1ヶ)、チャックハンドル(1ヶ)
  • 全長(mm):
    183
  • 排気方向:
    後方

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YRD-8N

3個

40,699( 44,769円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消音・2段スロットル装置付。
・サッシ加工・プレハブ建築・自動車・車輌・航空機・弱電機組立等、その他あらゆる穴あけ作業に広く使用できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリル YRD-8Nの型番YRD-8Nのページです。
型番YRD-8Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドリル  YRD-8N

ドリル YRD-8N

    ドリル YRD-6N

    ドリル YRD-6N

      ドリル YRD-10N

      ドリル YRD-10N

        エアプロダクション ドリル

        エアプロダクション ドリル

          エアタッパ

          エアタッパ

            エアードリル SI-5300A

            エアードリル SI-5300A

              小型ドリル ピストル型

              小型ドリル ピストル型

                ドリルNRD-10P

                ドリルNRD-10P

                  ドリルNRD-6PB

                  ドリルNRD-6PB

                    ドリル

                    ドリル

                      リバーシブルドリル SI-5305A

                      リバーシブルドリル SI-5305A

                        信濃機販 エアドリル

                        信濃機販 エアドリル

                          タッパ

                          タッパ

                            メーカー ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 IR(インガソール・ランド) 瓜生製作 信濃機販 瓜生製作 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 KTC(京都機械工具) 信濃機販 信濃機販 ヨコタ工業
                            通常価格 40,699円 31,072円 41,908円 167,228円 49,112円 30,462円 32,293円 34,774円 28,364円 24,797円 34,324円 20,610円 49,356円
                            通常出荷日 5日目   4日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアタッパ エアドリル エアドリル - - - エアドリル エアドリル エアタッパ
                            チャック能力(mm) 10 6.5 0.8~10.0 13 - - - - - 10 - 10 8
                            穴あけ能力(mm) 8 6 10 13 - 10 - 10 6.5 10 10 10 -
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.63 0.6 - 0.6 0.6 0.6 - - - 0.6
                            無負荷回転数(min-1) 1850 2800 900 600 - 2200 - 2000 2400 2000 2200 - 2100

                            ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました