(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングルグラインダNGS-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アングルグラインダNGS-100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,998円
税込単価
39,598円

【特長】・安心のスピンドルロック式・4インチ・特注にて静音タイプの用意あり・カ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 無負荷回転数(rpm):
    13600
  • 適用砥石寸法:外径(mm):
    100
  • 適用砥石寸法:厚み(mm):
    6
  • 適用砥石寸法:内径(mm):
    15
  • 排気:
    側方
  • 全長:
    192mm
  • 空気消費量(m³/min):
    0.5
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • トラスココード:
    276-7597
  • 全高(mm):
    85
  • 重量(g):
    1000
  • ホースロ径取付ネジ(Rc):
    1/4
  • ホース内径(mm):
    9.5

Loading...

製品特長・仕様

型式能力砥石寸法
mm
無負荷回転数
min-1
全長
mm
全高
mm
質量
kg
ホース口径
取付ネジ
Rc
ホース内径
mm
空気消費量
m3/min
NGS-100100×6×1513,600192851.01/49.50.50
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

15208

1個

35,998( 39,598円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安心のスピンドルロック式
・4インチ
・特注にて静音タイプの用意あり
・カプラプラグ20PM、フランジスパナピッチ20付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルグラインダNGS-100の型番15208のページです。
型番15208に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルグラインダNGS-100

アングルグラインダNGS-100

    アングルグラインダNGP-100

    アングルグラインダNGP-100

      アングルグラインダNGP-125

      アングルグラインダNGP-125

        アングルグラインダNAG-400A

        アングルグラインダNAG-400A

          SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長160mm)

          SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長160mm)

            エアアングルグラインダー レバータイプ

            エアアングルグラインダー レバータイプ

              SI ダイグラインダー(全長151mm)

              SI ダイグラインダー(全長151mm)

                SI ダイグラインダー(全長170mm)

                SI ダイグラインダー(全長170mm)

                  SI エアアングルグラインダー(全長276mm)

                  SI エアアングルグラインダー(全長276mm)

                    SP エアアングルグラインダー

                    SP エアアングルグラインダー

                      SP アングルグラインダー100mm SP-1254

                      SP アングルグラインダー100mm SP-1254

                        コンパクトツール 低速ダイグラインダー 130FS

                        コンパクトツール 低速ダイグラインダー 130FS

                          SI エアアングルグラインダー(全長285mm)

                          SI エアアングルグラインダー(全長285mm)

                            メーカー 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 エス・ピー・エアー 信濃機販 信濃機販 信濃機販 信濃機販 エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー コンパクトツール 信濃機販
                            通常価格 35,998円 36,751円 47,660円 33,728円 20,114円 30,192円 13,429円 16,648円 32,793円 46,271円 24,692円 36,489円 41,337円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   11日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体
                            無負荷回転数(rpm) 13600 13600 10900 13600 20000 - 25000 22000 13500 15000 12000 3800 13500
                            適用砥石寸法:外径(mm) 100 100 225 100 - - - - 100 50 - - 100
                            適用砥石寸法:厚み(mm) 6 6 6 6 - - - - 6 4 - - 6
                            適用砥石寸法:内径(mm) 15 15 22 15 - - - - 15 9.5 - - 15

                            アングルグラインダNGS-100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました