(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気マルノコ(アルミベース)・190mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気マルノコ(アルミベース)・190mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,480円
税込単価
40,128円

【特長】・使いやすさを徹底追求。・切り粉後部排出:周囲への飛散が減少。・ブロワ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    68
  • 電圧(V):
    AC100
  • 消費電力(W):
    1140
  • 切込深度(45度)(mm):
    46
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    5500
  • 刃物外径(mm):
    190
  • 質量(バッテリ含む)(g):
    3200

Loading...

製品特長・仕様

外観図

電気マルノコ(アルミベース)・190mm 外観図

製品の基本仕様・特長

型番ノコ刄寸法(mm)最大切り込み深さ(mm)回転数
(min-1
[回転/分]
電源
(V)
電流
(A)
消費電力
(W)
コード
(mm)
質量
(kg)
標準付属品
外径
(使用できる刄物径)
内径90°時45°時チップソー-
5837BA190
(180~190)
20
(19)
68465,500単相100121,14053.252TA-42787※ボックスレンチ10
(782223-9)
平行定規

※チップソー付仕様のみ

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5837BA

1個

36,480( 40,128円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさを徹底追求。
・切り粉後部排出:周囲への飛散が減少。
・ブロワ機能:墨線が追いやすくなります。
・ワンタッチ固定:切込み深さ調整、平行定規の位置調整。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気マルノコ(アルミベース)・190mmの型番5837BAのページです。
型番5837BAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気マルノコ(アルミベース)・190mm

電気マルノコ(アルミベース)・190mm

    電気マルノコ(アルミベース)・165mm

    電気マルノコ(アルミベース)・165mm

      電気マルノコ(アルミベース)

      電気マルノコ(アルミベース)

        電気マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

        電気マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

          165ミリマルノコ

          165ミリマルノコ

            電子マルノコ(アルミベース) 5332C/5332CW

            電子マルノコ(アルミベース) 5332C/5332CW

              電子造作用精密マルノコ 165mm HS6403

              電子造作用精密マルノコ 165mm HS6403

                190ミリ電気マルノコ 5832BLA

                190ミリ電気マルノコ 5832BLA

                  125mm内装マルノコ(アルミベース)

                  125mm内装マルノコ(アルミベース)

                    4型カッタ(給水装置仕様)

                    4型カッタ(給水装置仕様)

                      電子造作用精密マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

                      電子造作用精密マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)

                        147ミリマルノコ

                        147ミリマルノコ

                          電気丸のこ

                          電気丸のこ

                            メーカー マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ EARTH MAN
                            通常価格 36,480円 30,905円 38,749円 35,333円 35,123円 39,695円 49,554円 39,970円 38,509円 23,837円 45,877円 38,713円 8,258円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目  
                            用途 木工用 鉄工/木工両用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用
                            商品タイプ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ
                            切込深度(90度)(mm) 68 57 57 57 57 57 66 68 46 34 56 57 -
                            電圧(V) AC100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 AC100
                            消費電力(W) 1140 1050 1140 1140 950 1140 1050 1050 710 1100 1140 1140 -

                            電気マルノコ(アルミベース)・190mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました