(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油中駆動インパクトレンチ  YW-14PRK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油中駆動インパクトレンチ YW-14PRK

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
52,405円 51,241円
税込単価
57,646円 56,365円

【特長】・小型インパクトレンチ、ピストル型【商品仕様】・全長:207mm・質量...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    230
  • ソケット差込部(mm):
    12.7
  • 能力ボルト径(mmφ):
    12~14
  • 回転数(rpm):
    6000
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.4
  • 排気:
    後方
  • トラスココード:
    444-7310
  • 本体形状:
    ピストル型
  • 全長(mm):
    207
  • ホース取付口:
    Rc1/4
  • 重量(g):
    2650
  • 付属品:
    タッチジョイント(1ヶ)

型番

YW-14PRK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YW-14PRK

1個

52,405円

51,241

( 56,365円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型インパクトレンチ、ピストル型
【商品仕様】
・全長:207mm
・質量:2.65kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油中駆動インパクトレンチ YW-14PRKの型番YW-14PRKのページです。
型番YW-14PRKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油中駆動インパクトレンチ  YW-14PRK

油中駆動インパクトレンチ YW-14PRK

    油中駆動インパクトレンチ  YW-10PRK

    油中駆動インパクトレンチ YW-10PRK

      油中駆動インパクトレンチ  YW-8PHRK

      油中駆動インパクトレンチ YW-8PHRK

        油中駆動インパクトレンチ  YW-6PHRK

        油中駆動インパクトレンチ YW-6PHRK

          ユタニ エアインパクトレンチ

          ユタニ エアインパクトレンチ

            SP 超軽量エアインパクトレンチ

            SP 超軽量エアインパクトレンチ

              HAZET エアインパクトレンチ

              HAZET エアインパクトレンチ

                エアインパクトレンチ AIM-01PA

                エアインパクトレンチ AIM-01PA

                  インパクトレンチNW-2800P

                  インパクトレンチNW-2800P

                    エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)AI4201

                    エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)AI4201

                      インパクトレンチNW-1600SA

                      インパクトレンチNW-1600SA

                        メーカー ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 ユタニ エス・ピー・エアー HAZET パオック 日本ニューマチック工業 TONE 日本ニューマチック工業
                        通常価格 52,405円 47,680円 45,533円 42,692円 88,257円 26,250円 70,812円 7,259円 84,928円 25,641円 39,281円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目  
                        最大締付トルク(N・m) 230 100 80 48 - - 678 - 800 700 160
                        ソケット差込部(mm) 12.7 12.7 12.7 9.5 - - 12.7 12.7 19.05 12.7 12.7
                        能力ボルト径(mmφ) 12~14 10 8 6~8 - - 16 - 標準:25/高力:20 - 標準:14/高力:12
                        回転数(rpm) 6000 6000 7000 7000 - - 10000 7000(トルク310N・mの場合) 5000 10000 6500
                        使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.49 0.62 0.63 推奨:0.63 0.6 0.62 0.6

                        油中駆動インパクトレンチ YW-14PRKのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました