(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力ディスクグラインダ G7A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力ディスクグラインダ G7A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,246円
税込単価
40,971円

【特長】・セーフティスロットル装置:ヨコタのグラインダーは、安全に作業していた...

詳細情報を確認する

  • 適応砥石寸法(外径)(mm):
    180
  • 無負荷回転数(rpm):
    7500
  • 空気消費量(m³/min):
    1.1
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 適応砥石寸法(厚み)(mm):
    6
  • 適応砥石寸法(内径)(mm):
    22
  • 排気方向:
    側方
  • 全長(mm):
    本体
  • トラスココード:
    176-9235
  • 本体形状:
    アングル型
  • 重量(g):
    3400
  • 付属品:
    スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(2ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)、フランジストップスクリュ(1ヶ)、スプリングワッシャ(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

能力トイシ寸法180×6×22mm
無負荷回転速度7,500rpm
負荷時空気消費量1,100L/min(ANR)
全長274.0mm
質量3.4kg
ヘッドの高さ(インナフランジまで)93mm
ホース口金取付ネジRc3/8
使用ホース径12.7mm
空気圧力0.6MPa
騒音レベル(無負荷1m)89dB(A)
排気方向側方
標準付属品スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(2ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)、
フランジストップスクリュ(1ヶ)、スプリングワッシャ(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ)

セーフティスロットル装置

ヨコタ工業社のグラインダーは、安全に作業していただくためセーフティースロットル装置を内蔵しています。

強力ディスクグラインダ G7A 特長

始動スロットルハンドルをモーターケース側(矢印(1))に押し手前(矢印(2))OFF⇒ONに徐々に回して下さい。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G7A

1個

37,246( 40,971円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セーフティスロットル装置:ヨコタのグラインダーは、安全に作業していただくためセーフティースロットル装置を内蔵しています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力ディスクグラインダ G7Aの型番G7Aのページです。
型番G7Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力ディスクグラインダ G7A

強力ディスクグラインダ G7A

    ディスクグラインダ G2A

    ディスクグラインダ G2A

      ディスクグラインダ G7-SA

      ディスクグラインダ G7-SA

        ディスクグラインダ G4-SA

        ディスクグラインダ G4-SA

          アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm・180mm)

          アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm・180mm)

            強力消音ディスクグラインダ

            強力消音ディスクグラインダ

              消音ディスクグラインダ  G60A

              消音ディスクグラインダ G60A

                消音ディスクグラインダ G70-SA

                消音ディスクグラインダ G70-SA

                  消音ディスクグラインダ G40-S

                  消音ディスクグラインダ G40-S

                    ハイパーダイヤディスク 曲面タイプ/平面タイプ

                    ハイパーダイヤディスク 曲面タイプ/平面タイプ

                      ダイグラインダー(無負荷回転数 4500rpm・20000rpm)

                      ダイグラインダー(無負荷回転数 4500rpm・20000rpm)

                        エアグラインダ AG-58J

                        エアグラインダ AG-58J

                          バーコ エアディスクグラインダー

                          バーコ エアディスクグラインダー

                            メーカー ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 エス・ピー・エアー ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 ミヤナガ 信濃機販 日本レヂボン バーコ
                            通常価格 37,246円 32,701円 42,758円 33,478円 27,370円 38,087円 36,533円 37,246円 34,563円 8,352円 22,401円 27,328円 53,390円
                            通常出荷日 6日目   5日目   3日目   3日目   1日目   3日目   6日目   6日目   5日目   1日目~   1日目   3日目   1日目  
                            適応砥石寸法(外径)(mm) 180 50 180 100 - 180 150 180 100 - - 58 125
                            無負荷回転数(rpm) 7500 17000 7500 13000 - 7500 9000 7500 13000 - - 19000 10000
                            空気消費量(m³/min) 1.1 0.4 0.8 0.45 - 1 1 1 0.45 - - 0.42 0.34
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.62 0.6 0.6 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.63
                            適応砥石寸法(厚み)(mm) 6 4 6 2~6 6 6 6 6 2~6 - - 3 6

                            強力ディスクグラインダ G7Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました