(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:20440321
ダイヤモンド砥石 DF7-06【5個入り】 センタリング_ジクツキトイシ

ダイヤモンド砥石 DF7-06 20440321

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,719円
税込単価
12,891円

ターボラップに取り付けて使用する先端工具。【特長】・主にターボラップでプラ型の...

詳細情報を確認する

  • ヤスリ部幅(mm):
    6
  • 単品/パック/セット:
    パック
  • 全長(mm):
    72
  • 軸径(mm):
    3

型番

20440321 解除

Loading...

20440321 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20440321

400

1パック

5個入り

11,719( 12,891円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ターボラップに取り付けて使用する先端工具。
【特長】
・主にターボラップでプラ型のリブ磨きに使用する電着ダイヤ砥石。
・厚みがテーパー形状で先端部が0.3mmと薄くなっており、狭い部分への作業もしやすい。
・長さ、幅、番手を複数用意しており、さまざまな場面でターボラップを使用可能。
【用途】
・一般金属の平滑研磨に最適。
・プラ型のリブ研磨に最適。
※先端部の付当加工はターボラップの本体を傷めますので、 側面を使用してください。

商品情報

ダイヤモンド砥石 DF7-06の仕様

外形図

外形図

  • 主な用途:一般金属研磨
  • 容量:5本
  • サイズ:砥石長72×砥石幅6×砥石厚0.3~1mm(※テーパー形状(電着部))、ダイヤ電着長15mm
  • 粒度:#200、#400、#600
  • パッケージ重量:40g
  • パッケージ寸法:38×100×17mm

カタログ

 

20440321で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンド砥石 DF7-06の型番20440321のページです。
型番20440321に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンド砥石 DF7-06

ダイヤモンド砥石 DF7-06

    ダイヤモンド電着コテヤスリ

    ダイヤモンド電着コテヤスリ

      ダイヤモンド電着ニードルヤスリ

      ダイヤモンド電着ニードルヤスリ

        ダイヤモンド電着ニードルヤスリ グリップ付

        ダイヤモンド電着ニードルヤスリ グリップ付

          ダイヤモンドヤスリ Kタイプ(組ヤスリ)

          ダイヤモンドヤスリ Kタイプ(組ヤスリ)

            ダイヤモンドヤスリ 平 200mm #200/#600

            ダイヤモンドヤスリ 平 200mm #200/#600

              ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 丸柄タイプ

              ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 丸柄タイプ

                ダイヤモンド砥石 DF7-03

                ダイヤモンド砥石 DF7-03

                  極薄フレックスダイヤモンドヤスリ

                  極薄フレックスダイヤモンドヤスリ

                    ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・丸柄タイプ

                    ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・丸柄タイプ

                      ダイヤモンド砥石 DF5-03

                      ダイヤモンド砥石 DF5-03

                        両面ダイヤモンドヤスリ

                        両面ダイヤモンドヤスリ

                          ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・丸柄タイプ

                          ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・丸柄タイプ

                            メーカー UHT ミスミ ミスミ ミスミ ツボサン ツボサン ミスミ UHT トラスコ中山 ミスミ UHT アイウッド クリストンダイヤモンド工業
                            通常価格 11,719円 2,430円 2,520円 5,954円 3,100円 12,900円 4,928円 10,460円 16,054円 2,756円 10,417円 3,000円 1,905円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ヤスリ部幅(mm) 6 - - - - 21 - 3 - - 3 - -
                            単品/パック/セット パック セット セット セット - - セット パック - - パック - -
                            全長(mm) 72 - - - - - - 72 - - 56 - -
                            軸径(mm) 3 - - - - - - 3 - - 3 - -

                            ダイヤモンド砥石 DF7-06のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            20440311
                            20440331
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粒度
                            (#)

                            11,719円

                            ( 12,891円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            200

                            11,837円

                            ( 13,021円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            600

                            ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました