(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CAT6A F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル 10GBASE-T対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CAT6A F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル 10GBASE-T対応

通常価格(税別)
49,747円
税込価格
54,722円

【特長】・一括遮蔽構造により、耐ノイズ性能に優れております・誘電・電磁ノイズに...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

49,747( 54,722円 )

4日目

1個

49,747( 54,722円 )

4日目

[黄・ライトイエロー] 黄

1個

49,747( 54,722円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一括遮蔽構造により、耐ノイズ性能に優れております
・誘電・電磁ノイズに対し確実な遮蔽効果を有します
・隣接するケーブルからの漏話(エイリアンクロストーク)に対し大幅なマージンを確保しています
・エイリアンクロストークの測定不要
・第三者認定機関評価済み
・10GBASE-T伝送対応
・MICE等級E2適合
・PoE+対応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CAT6A F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル 10GBASE-T対応のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

LAN・省配線ネットワークケーブル(ケーブル単体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました