(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノンハロゲン 耐屈曲用補償導線(JX-ハイフレックス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノンハロゲン 耐屈曲用補償導線(JX-ハイフレックス)

通常価格(税別)
11,569円 ~ 95,943円
税込価格
12,726円 ~ 105,537円

【特長】・絶縁体、及び外被には、特殊エラストマー樹脂を使用しており、柔軟性、耐...

詳細情報を確認する

型番

未確定91件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70
10

1個

67,838( 74,622円 )

5日目

71
10

1個

68,807( 75,688円 )

5日目

72
10

1個

69,777( 76,755円 )

5日目

73
10

1個

70,746( 77,821円 )

5日目

74
10

1個

71,714( 78,885円 )

5日目

75
10

1個

72,684( 79,952円 )

5日目

76
10

1個

73,653( 81,018円 )

5日目

77
10

1個

74,622( 82,084円 )

5日目

78
10

1個

75,591( 83,150円 )

5日目

79
10

1個

76,561( 84,217円 )

5日目

80
10

1個

77,529( 85,282円 )

5日目

81
10

1個

78,498( 86,348円 )

5日目

82
10

1個

79,468( 87,415円 )

5日目

83
10

1個

80,437( 88,481円 )

5日目

84
10

1個

81,406( 89,547円 )

5日目

85
10

1個

82,375( 90,613円 )

5日目

86
10

1個

83,344( 91,678円 )

5日目

87
10

1個

84,313( 92,744円 )

5日目

88
10

1個

85,282( 93,810円 )

5日目

89
10

1個

86,252( 94,877円 )

5日目

90
10

1個

87,221( 95,943円 )

5日目

91
10

1個

88,189( 97,008円 )

5日目

92
10

1個

89,159( 98,075円 )

5日目

93
10

1個

90,128( 99,141円 )

5日目

94
10

1個

91,097( 100,207円 )

5日目

95
10

1個

92,066( 101,273円 )

5日目

96
10

1個

93,036( 102,340円 )

5日目

97
10

1個

94,004( 103,404円 )

5日目

98
10

1個

94,973( 104,470円 )

5日目

99
10

1個

95,943( 105,537円 )

5日目

100
10

1個

75,571( 83,128円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁体、及び外被には、特殊エラストマー樹脂を使用しており、柔軟性、耐摩耗性、耐油性、耐薬品性、耐寒性、耐熱性に優れています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノンハロゲン 耐屈曲用補償導線(JX-ハイフレックス)

ノンハロゲン 耐屈曲用補償導線(JX-ハイフレックス)

    熱電対Kタイプ・Jタイプ・Rタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 J/K/R/T/V X-G

    熱電対Kタイプ・Jタイプ・Rタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 J/K/R/T/V X-G

      ふっ素樹脂被覆熱電対線 J用/K用/T用 FEP平型シリーズ

      ふっ素樹脂被覆熱電対線 J用/K用/T用 FEP平型シリーズ

        補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S(PFA)

        補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S(PFA)

          K用・T用・V用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 KX-G・TX-G・VX-G

          K用・T用・V用105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 KX-G・TX-G・VX-G

            熱電対Kタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 VX-G-VVR

            熱電対Kタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 VX-G-VVR

              105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 内編組シールド付  J/K/R/T/V X-G

              105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 内編組シールド付 J/K/R/T/V X-G

                補償導線 熱電対Kタイプ 丸型 KX-G-VVR

                補償導線 熱電対Kタイプ 丸型 KX-G-VVR

                  熱電対Jタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 JX-G-IS-VVR

                  熱電対Jタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 JX-G-IS-VVR

                    補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S

                    補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S

                      けい素ゴム被覆耐熱用補償導線 熱電対Kタイプ・Jタイプ  J/K/R/W X-SR-KKR

                      けい素ゴム被覆耐熱用補償導線 熱電対Kタイプ・Jタイプ J/K/R/W X-SR-KKR

                        補償導線 屈曲タイプ VXタフEV3シリーズ

                        補償導線 屈曲タイプ VXタフEV3シリーズ

                          補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-IS-FEPR

                          補償導線 熱電対Kタイプ KX-S-IS-FEPR

                            メーカー 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 福電 大晃電工社
                            通常価格 11,569円 10,123円 8,677円 16,584円 5,323円 10,154円 13,846円 16,277円 10,799円 13,353円 10,016円 16,185円 14,569円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 補償導線 補償導線 被覆熱電対 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線
                            熱電対種類 J - - K - K - K J K - K K
                            補償導線種類 JX - - KX - VX - KX JX KX - VX KX
                            シース(外皮)色・絶縁色(+)(-) 黄・赤(+)白(-) - - 青・赤(+)白(-) - 青・赤(+)白(-) - 青・赤(+)白(-) 黄・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-) - 青・赤(+)白(-) 青・赤(+)白(-)
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 可動部用 固定配線用

                            ノンハロゲン 耐屈曲用補償導線(JX-ハイフレックス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました