(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラス管ヒューズ MFシリーズ【2個入り】

ガラス管ヒューズ MFシリーズ

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
299円 ~ 336円
税込価格
329円 ~ 370円

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。(125V...

詳細情報を確認する

  • 定格電圧(V):
    250
  • 遮断容量(kA):
    0.1
  • 溶断特性:
    B種
  • リード線:
  • ヒューズサイズ:
    φ5.2×20mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

未確定13件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
定格電流(A)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.1
4901087110933

1パック

2個入り

306( 337円 )

1日目

0.3
4901087110940

1パック

2個入り

336( 370円 )

1日目

0.5
4901087106103

1パック

2個入り

299( 329円 )

4日目

0.6
4901087106110

1パック

2個入り

336( 370円 )

1日目

1
4901087106127

1パック

2個入り

329( 362円 )

1日目

1.2
4901087106134

1パック

2個入り

336( 370円 )

1日目

1.5
4901087106141

1パック

2個入り

306( 337円 )

1日目

2
4901087106158

1パック

2個入り

306( 337円 )

1日目

4
4901087106172

1パック

2個入り

306( 337円 )

1日目

5
4901087106189

1パック

2個入り

306( 337円 )

4日目

7
4901087110957

1パック

2個入り

306( 337円 )

1日目

8
4901087110964

1パック

2個入り

336( 370円 )

4日目

10
4901087110971

1パック

2個入り

306( 337円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。(125Vも可)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス管ヒューズ MFシリーズのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
油圧プレスの制御盤
評価 5.0満足度:5.02023/06/14
このサイズの物で小売りをしてくれていたのが良かったです。
探している時にはやたらと数が多い物が先に目に止まり、困っていた所でコチラを見つけて大助かりでした。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

電動工具充電器
評価 5.0満足度:5.02022/03/23
ホームセンターなどでは小型ヒューズは置いていないところが多いのでMISUMIさんで手軽に手に入るのはありがたいです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

検電気のヒューズ交換かん
評価 5.0満足度:5.02020/11/27
安い物でもロット無しで送って頂き非常に助かりました。
物は丁寧な包装並びに安全に届き安心できるメーカーさんです。
次も必要な物あれば発注したく思います。
ありがとうございました

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

実体顕微鏡のライト用
評価 5.0満足度:5.02020/07/06
実体顕微鏡のライト用に使用。他メーカーでさらに安価なものもありますが、大した差ではないのでこちらを選択。100個や200個などは必要ないので、こちらの2個入りがあるのはありがたい。品質は特に問題はありません。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ガラス管ヒューズカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト