(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CAT6A UTPパッチコード(細径タイプ 28AWG)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,680円 ~ 3,040円
税込価格
2,948円 ~ 3,344円

・細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2

10個

2,680( 2,948円 )

3日目

3

10個

3,040( 3,344円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
・従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
・ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CAT6A UTPパッチコード(細径タイプ 28AWG)

CAT6A UTPパッチコード(細径タイプ 28AWG)

    3M(TM)産業用イーサネット ケーブルアセンブリ 4芯(ストレート配線タイプ 固定部用)

    3M(TM)産業用イーサネット ケーブルアセンブリ 4芯(ストレート配線タイプ 固定部用)

      高屈曲 CAT5e LANケーブル

      高屈曲 CAT5e LANケーブル

        CAT5e UTP (単線) 屋外用 自由長 LANケーブル

        CAT5e UTP (単線) 屋外用 自由長 LANケーブル

          CAT6 UTP (単線) 自由長 LANケーブル

          CAT6 UTP (単線) 自由長 LANケーブル

            CAT6 UTP (単線) JIS難燃エコ 自由長 LANケーブル

            CAT6 UTP (単線) JIS難燃エコ 自由長 LANケーブル

              シールドパッチコード

              シールドパッチコード

                メーカー パンドウイット スリーエムジャパン 沖電線 ミスミ ミスミ ミスミ パンドウイット
                通常価格 2,680円 5,624円 3,221円 - - - 3,050円
                通常出荷日 3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                カテゴリ CAT6A CAT5 CAT5e CAT5e CAT6 CAT6 CAT6A
                導体サイズ AWG28(0.08sq) AWG22(0.32sq) AWG26(0.12sq) AWG24(0.20sq) AWG24(0.20sq) AWG24(0.20sq) -
                ケーブル外径(mm) 4.0~4.9 6.0~6.9 6.0~6.9 9.0~9.9 6.0~6.9 6.0~6.9 -
                外径 詳細(mm) 4.7 6.1 6.8 9.5 6.5 6.5 -

                CAT6A UTPパッチコード(細径タイプ 28AWG)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                LANケーブル(コネクタ付)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました