(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シールドパッチコード

シールドパッチコード
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,050円
税込単価
3,355円

CAT6、CAT6A対応のシールド付きLANケーブル。【特長】・ツメ折れ防止機...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

STP6X2MOR 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

カテゴリCAT6Aシールド構造シールドあり・STP
長さ(m)2結線ストレート
備考シールドパッチコード
RoHS ?- - -

商品仕様

カテゴリ6A シールドパッチコード(26AWG撚り線)の特長

商品参考図

商品参考図

部品番号明細結線ケーブル径(mm)
STP6X■■M□□CM/LSZH STPパッチコードT568Bφ5.84

■■ケーブル長(m):0.5・1・1.5・2・2.5・3・4・5・6・7・8・9・10・15・20・25・30・35・40
□□ケーブル色:RD(赤)・YL(黄)・ BL(黒)・BU(青)・GR(緑)・OR(オレンジ)・VL(紫)・lG(ライトグレー)

型番リスト

型番
長さ(m)
結線
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STP6X2MOR

2
ストレート
-

1個

3,050( 3,355円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

CAT6、CAT6A対応のシールド付きLANケーブル。
【特長】
・ツメ折れ防止機能付きプラグが両端についた、シールド対応LANケーブル。
・ケーブル径はΦ6.10mm。
・黒色ブーツ付。
【用途】
・ノイズ対策を必要とする環境でのLAN配線。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
 
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールドパッチコードの型番STP6X2MORのページです。
型番STP6X2MORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シールドパッチコード

シールドパッチコード

    CAT6 STP (より線) LANケーブル

    CAT6 STP (より線) LANケーブル

      メーカー パンドウイット ミスミ
      通常価格 3,050円 550円
      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
      カテゴリ CAT6A CAT6
      シールド構造 シールドあり・STP シールドあり・STP
      備考 シールドパッチコード -

      よく一緒に購入される商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      シールドパッチコードのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      よくあるご質問(FAQ)

      Q CAT6タイプ専用のシールド付きLANケーブルはありますか?
      A
      パンドウイット社のシールド付きLANケーブルは、CAT6、CAT6A共用となっております。

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      LANケーブル(コネクタ付)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト