(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カテゴリ6 モジュラージャック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

カテゴリ6 モジュラージャック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,620円
税込価格
1,782円

【特長】・プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ジャック
  • カテゴリ:
    CAT6
  • 適合ケーブル(線種):
    より線/単線
  • 絶縁体外径(φmm):
    1.52
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~65

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

1,620( 1,782円 )

5日目

[白] オフホワイト

1個

1,620( 1,782円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません
・シャッター付きなので未使用の時の埃等の侵入を防ぎます
・一括圧接により施工が簡単でスピーディー
・キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止
・AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です
・全てのMini-Com(TM)シリーズのボックス、パネル、フェースプレートに取付可能
・基板改良により、カテゴリ6の規格値を大きく上回る高性能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カテゴリ6 モジュラージャック

カテゴリ6 モジュラージャック

    カテゴリ6A モジュラージャック(シャッター付)

    カテゴリ6A モジュラージャック(シャッター付)

      JJアダプタ(中継用ジャック)

      JJアダプタ(中継用ジャック)

        RJ11ケーブル延長 シールド無 パネルマウント JJアダプタ(6極6芯 中継用ジャック)

        RJ11ケーブル延長 シールド無 パネルマウント JJアダプタ(6極6芯 中継用ジャック)

          カテゴリ6 モジュラージャック(シャッター付)

          カテゴリ6 モジュラージャック(シャッター付)

            カテゴリ5E モジュラージャック スプリングシャッター付き

            カテゴリ5E モジュラージャック スプリングシャッター付き

              シールド付モジュラージャック CAT5e・CAT6対応

              シールド付モジュラージャック CAT5e・CAT6対応

                Cat5e モジュラージャック 中継アダプタJJ 爪有タイプ

                Cat5e モジュラージャック 中継アダプタJJ 爪有タイプ

                  CAT5E・CAT6A モジュラージャック

                  CAT5E・CAT6A モジュラージャック

                    カテゴリ6A モジュラージャック(シールド付)

                    カテゴリ6A モジュラージャック(シールド付)

                      LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント アングルタイプ(JJ中継アダプタ)

                      LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント アングルタイプ(JJ中継アダプタ)

                        LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)

                        LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)

                          LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)110工具圧接タイプ

                          LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)110工具圧接タイプ

                            メーカー パンドウイット パンドウイット パンドウイット ミスミ パンドウイット パンドウイット パンドウイット ヘラマンタイトン パンドウイット パンドウイット ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,620円 5,450円 1,558円 680円 1,574円 1,232円 1,950円 987円 907円 2,552円 775円 1,084円 832円
                            通常出荷日 5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ジャック - - ジャック(パネル取り付けタイプ) - - - ジャック - - ジャック(パネル取り付けタイプ) ジャック(パネル取り付けタイプ) ジャック(パネル取り付けタイプ)
                            カテゴリ CAT6 CAT6A - その他 CAT6 CAT5e - CAT5e - CAT6A CAT5e - CAT5e
                            適合ケーブル(線種) より線/単線 より線/単線 - - より線/単線 より線/単線 - - - より線/単線 - - より線/単線
                            絶縁体外径(φmm) 1.52 - - - - - - - - 0.889 ~1.524 - - -
                            使用温度範囲(℃) -10~65 - - - - - - - - - - - -

                            カテゴリ6 モジュラージャックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            LAN中継・延長用アダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト