(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マーキングシリーズ マーカークリップ【100個入り】

マーキングシリーズ マーカークリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,571円
税込単価
5,028円

【特長】・クリップタイプのため、片手で簡単に取り付けでき、しっかりと固定するこ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 全長(mm):
    26
  • 幅(mm):
    13
  • 使用環境:
    屋内
  • 色:
    乳白
  • 材質詳細:
    66ナイロン
  • 結束径(mm):
    5.1 ~ 6.0
  • 難燃グレード(主原料):
    UL94V-2

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC5

10

1パック

100個入り

4,571( 5,028円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップタイプのため、片手で簡単に取り付けでき、しっかりと固定することができます。
・タグ部が大きいため、多くの情報を表示することが可能です。
・タグ部は平面のため、ラベルに印字したQRコードも読み取りすることができます。
・ワンタッチで固定でき、一度取り付けた後でも外して、再使用が可能なため経済的です。

MC5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マーキングシリーズ マーカークリップの型番MC5のページです。
型番MC5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マーキングシリーズ マーカークリップ

マーキングシリーズ マーカークリップ

    4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具

    4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具

      ビニバー専用リング

      ビニバー専用リング

        ステンレススチールマウント

        ステンレススチールマウント

          SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm (100個入)

          SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm (100個入)

            SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm 黒 (100個入)

            SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm 黒 (100個入)

              結束 バンド固定具 KNPベース

              結束 バンド固定具 KNPベース

                タックタイマウント(タックタイ専用固定具)

                タックタイマウント(タックタイ専用固定具)

                  インシュロック クレードル 接着タイプ

                  インシュロック クレードル 接着タイプ

                    FCPプレート

                    FCPプレート

                      タイマウント(結束バンド固定具)

                      タイマウント(結束バンド固定具)

                        SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm 黒 (100個入)

                        SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm 黒 (100個入)

                          SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm (100個入)

                          SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm (100個入)

                            メーカー ヘラマンタイトン パンドウイット カメダデンキ パンドウイット SapiSelco SapiSelco カメダデンキ パンドウイット ヘラマンタイトン パンドウイット パンドウイット SapiSelco SapiSelco
                            通常価格 4,571円 3,128円 800円 12,225円 1,886円 1,986円 1,820円 24,325円 6,940円 4,090円 3,289円 906円 1,534円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            材質 ナイロン - 樹脂 SUS304 ナイロン ナイロン ナイロン - ナイロン - - ナイロン ナイロン
                            全長(mm) 26 - - 22.9 30 30 - - - - - 19.2 19.2
                            幅(mm) 13 - - 10.2 12 12 - - - - - 9.9 9.9
                            使用環境 屋内 - - - - - - - - - - - -
                            乳白 - - - - - - - - - - -

                            マーキングシリーズ マーカークリップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            LANケーブルの表示に
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/28
                            製造ラインでもLANケーブルを使用する機会が増えてきたので、ケーブルの表示に使っています。
                            付け替える機会が結構あるので、取り外せるタイプのほうが便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました