(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm 黒 (100個入)【100個入り】

SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm 黒 (100個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
936円
税込単価
1,030円

【特長】・ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。【用途...

詳細情報を確認する

型番

SUP.3.405 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

材質ナイロン全長(mm)19.2
幅(mm)9.9 - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUP.3.405

1パック

100個入り

936( 1,030円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
【用途】
・ケーブルタイの固定。
【商品仕様】
・高さ(mm):0.2
・使用結束バンド幅(mm):~5
・色:黒
・下穴径(mm):3.8
・JANコード:8014748304209
・トラスココード:819-0237
・質量:57g
【材質/仕上】
・ナイロン66

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm 黒 (100個入)の型番SUP.3.405のページです。
型番SUP.3.405に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm 黒 (100個入)

SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm 黒 (100個入)

    SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm (100個入)

    SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm (100個入)

      SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm (100個入)

      SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm (100個入)

        SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm 黒 (100個入)

        SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm 黒 (100個入)

          自在バンド用保護カバー

          自在バンド用保護カバー

            インシュロック タイマウント 66ナイロン 耐候グレード

            インシュロック タイマウント 66ナイロン 耐候グレード

              サドルサポートマウントベース 金属検知タイプ ナイロン

              サドルサポートマウントベース 金属検知タイプ ナイロン

                ソーラー用メタルクリップ

                ソーラー用メタルクリップ

                  バックル(201ステンレス製/100個)

                  バックル(201ステンレス製/100個)

                    インシュロック タイマウント ふっ素樹脂製

                    インシュロック タイマウント ふっ素樹脂製

                      SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4.5mm 黒

                      SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4.5mm 黒

                        SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4mm 100個

                        SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4mm 100個

                          SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4.5mm 10

                          SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型 4.5mm 10

                            メーカー SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco マサル工業 ヘラマンタイトン ABB(THOMAS&BETTS) パンドウイット エスコ ヘラマンタイトン SapiSelco SapiSelco SapiSelco
                            通常価格 936円 1,595円 1,947円 2,056円 851円 2,582円 51,031円 9,980円 17,290円 13,822円 5,151円 3,142円 4,172円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目  
                            材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン 樹脂 ナイロン ナイロン スチール亜鉛メッキ SUS201 樹脂 ナイロン ナイロン ナイロン
                            全長(mm) 19.2 19.2 30 30 - - - 22.4 - - 27 19 27
                            幅(mm) 9.9 9.9 12 12 - - - 14.2 - - 27 19 27

                            SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込型 5mm 黒 (100個入)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            タイマウントとして
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/02
                            片持ちの黒色を探していたので購入しました
                            コンパクトなのが良いです
                            乳白色に比べ機械が精悍に見える気がしています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト