(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T型分岐用コネクタボディ

T型分岐用コネクタボディ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
49,547円 ~ 56,093円
税込価格
54,502円 ~ 61,702円

両端に100A定格の38㎟ 電線の結線(送り配線)が可能で、中央部に引掛形60...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電圧(V)
単重(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
250V
3005.10
10

1個

49,547( 54,502円 )

6日目

600V
3005.00
10

1個

56,093( 61,702円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両端に100A定格の38㎟ 電線の結線(送り配線)が可能で、
中央部に引掛形60Aの出力コンセントがある
T字型の分岐用コネクタボディ
【特長】
・100A 定格電線の送り配線ができる構造
・引掛形60A 出力コンセント搭載
・耐久性・安全性を追求。難燃グレードUL94 V-0 樹脂採用
・プラグ固定用ワイヤーバンドと防じんカバーを付属
・広い電線可動域
・ダウンサイジング可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T型分岐用コネクタボディ

T型分岐用コネクタボディ

    【アメリカン電機】OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A)

    【アメリカン電機】OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A)

      1Uコンセントバー 30A

      1Uコンセントバー 30A

        コンセントバー抜止形(分岐用)

        コンセントバー抜止形(分岐用)

          3P→引掛変換アダプタ

          3P→引掛変換アダプタ

            OAジョイントタップ 抜止形 15A×2ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

            OAジョイントタップ 抜止形 15A×2ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

              電気タップ 電源延長ケーブル 6 Gang 2m Cable, 125 V, 15A

              電気タップ 電源延長ケーブル 6 Gang 2m Cable, 125 V, 15A

                デスクタップ 3ケ口 T-DK2320CBS

                デスクタップ 3ケ口 T-DK2320CBS

                  1U コンセントバー(抜止形・30A入力・8ヶ口)

                  1U コンセントバー(抜止形・30A入力・8ヶ口)

                    移動用分岐ボックス/分岐ボックス

                    移動用分岐ボックス/分岐ボックス

                      3P-引掛変換アダプタ TAP-AD5N

                      3P-引掛変換アダプタ TAP-AD5N

                        電源函 引掛形 20A×4ヶ口 ゴム製ボディ

                        電源函 引掛形 20A×4ヶ口 ゴム製ボディ

                          1Uコンセントバー(NEMA L6-15・20)

                          1Uコンセントバー(NEMA L6-15・20)

                            メーカー アメリカン電機 ミスミ アメリカン電機 アメリカン電機 サンワサプライ アメリカン電機 Panasonic エレコム アメリカン電機 アメリカン電機 サンワサプライ アメリカン電機 アメリカン電機
                            通常価格 49,547円 3,428円 40,575円 28,309円 4,178円 6,007円 6,719円 3,660円 37,685円 25,380円 2,484円 29,842円 38,528円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ -
                            定格電流(A) 入力:100A, 出力: 60A - - - - 15 - 15 15 15 - 20 -

                            T型分岐用コネクタボディのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました