(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3P-引掛変換アダプタ TAP-AD5N

3P-引掛変換アダプタ TAP-AD5N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,217円
税込単価
2,439円

3Pプラグを引掛式へ変換できる変換アダプタ。【特長】・3P差込口が抜け止めにな...

詳細情報を確認する

型番

TAP-AD5N 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ電源タップ - -

商品情報

この商品の特長

3P-引掛変換アダプタ TAP-AD5N:関連画像

特長

3P-引掛変換アダプタ TAP-AD5N:関連画像

商品画像

3P-引掛変換アダプタ TAP-AD5N:関連画像

パッケージ

製品仕様

定格容量 15A・125V(1500Wまで)
本体サイズ W34×D34×H34.5mm
生産国 日本

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAP-AD5N

1個

2,217( 2,439円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

3Pプラグを引掛式へ変換できる変換アダプタ。
【特長】
・3P差込口が抜け止めになっているため、不意の抜け落ちを防止。
【用途】
・3Pプラグを引掛式へ変換するために。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3P-引掛変換アダプタ TAP-AD5Nの型番TAP-AD5Nのページです。
型番TAP-AD5Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3P-引掛変換アダプタ TAP-AD5N

3P-引掛変換アダプタ TAP-AD5N

    3P→引掛変換アダプタ

    3P→引掛変換アダプタ

      引掛→3P変換アダプタ TAP-AD6N

      引掛→3P変換アダプタ TAP-AD6N

        電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 変換アダプター付

        電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 変換アダプター付

          電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 集中スイッチ 変換アダプター付

          電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 集中スイッチ 変換アダプター付

            平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト) TAP-AC5N

            平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト) TAP-AC5N

              電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450MGN

              電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450MGN

                電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 常時 通電スイッチ付

                電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 常時 通電スイッチ付

                  プラス1個口延長コード(2P・1個口+1個口・5m・ホワイト)

                  プラス1個口延長コード(2P・1個口+1個口・5m・ホワイト)

                    3P→2P変換アダプタ(平行型)

                    3P→2P変換アダプタ(平行型)

                      モバイルUSBタップ(ケーブル)

                      モバイルUSBタップ(ケーブル)

                        OAタップ 通電ランプ付

                        OAタップ 通電ランプ付

                          電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650MGN

                          電源タップ(3P・6個口・5m) TAP-N3650MGN

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ バッファロー バッファロー サンワサプライ サンワサプライ バッファロー サンワサプライ サンワサプライ エレコム SUS サンワサプライ
                            通常価格 2,217円 3,729円 2,028円 3,366円 3,412円 447円 2,704円 4,366円 1,920円 356円 4,853円 4,370円 3,073円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   8日目   1日目  
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 関連部品 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ

                            3P-引掛変換アダプタ TAP-AD5Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト